KR 300-2 PA
Der KR 300-2 PA, esnek bir şekilde her duruma uyum sağlayan bir paletleme robotudur. Ağır yükleri de hızlı ve doğru bir şekilde yükleyip paketler. Bu paletleme makinesi, optimum çevrim süreleri ile ağır yük alanındaki görevleri yerine getirir.
KR 300-2 PA hafif, hızlı ve kuvvetlidir ve özellikle yüksek taşıma kapasiteli yüksek hızlı görevler için geliştirilmiştir. Azami 300 kilo işleme görevleri için uygundur ve farklı yükseklikteki yapı çerçeveleri sayesinde esnek bir şekilde ilgili göreve uyarlanabilir.
KR 300-2 PA verilere genel bakış
KR 300-2 PA | |
---|---|
Taşıma kapasitesi
|
300 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
3150 mm
|
Yapı şekli
|
Paletleyici
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Zemin
|
Koruma sınıfı
|
IP 65
|
Veri Sayfası
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Diğer bağlantılar |
|
Kontrol sistemi
|
|
Robot Packs
|
|
Olumlu & doğrusal birimler
|