Konumunuzu seçin:

Ülke

KR 360 FORTEC

KR 360 FORTEC, akıllı tesis konseptleri için altı eksenli ağır yük robotumuzdur. Endüstriyel robot, yüksek hassasiyeti ve maksimum menzili ile ağır yükler ve özellikle de ağır yapı gruplarının işlenmesi için uygundur.


KR 360 FORTEC, ağır yapı parçalarının işlenmesinde dinamik mafsallı robotumuzdur. Ağır yük robotumuz çalışma alanı, modülerite, dinamik ve tekrarlanma doğruluğu söz konusu olduğunda piyasada türünün tek örneğidir. KUKA, FORTEC serisi ile alan ve masraftan tasarruf sağlayan hücre konseptleri için esnek bir çözüm geliştirmiştir. Çeşitli montaj konumları ve özel versiyonlar, baştaotomobil sanayisi olmak üzere birçok sanayi kolunda kolaylıkla yerine getirilen ağır görevlere yönelik yenilikçi çözümlerin önünü açmaktadır. Burada en büyük güç (FORce) ile en yeni teknoloji (TEChnology) bir araya geliyor: FORTEC.

240 - 360 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2826 - 3326 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Güç ile hassasiyetin buluşması

KR 360 FORTEC, piyasadaki en güçlü ve en etkili ağır yük robotlarından biridir. Robot, 0,08 mm'lik poz tekrarlanma doğruluğu ve 500 mm'lik kol uzantısı ile en yüksek hassasiyet ve ürün kalitesini sağlamaktadır.

Mutlak verimlilik

KR 360 FORTEC serisinin makineleri, ağır ve büyük yapı parçalarını kolaylıkla işler. Böylece, birçok endüstri için 360 kiloya kadar ağır taşıma kapasitelerinin işlenmesi konusunda alandan ve masraftan tasarruf sağlayan bir çözüme imkan tanıyoruz.

Çok yönlü ve esnek

Size FORTEC ailesi sayesinde ağır yük alanında birçok uygulamalar için ısı, toz ve su geçirmeyen versiyonlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Daha fazla uyarlanabilirlik için farklı montaj konumları da sağlanmaktadır.

Çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanma

Yeni nesil ağır yük robotları, geliştirilmiş tasarıma sahip FORTEC robotları ile piyasaya çıkmıştır. Bu kompaktlık, robotların çalışma alanlarını genişletmesine olanak sağlamaktadır.

KR 360 FORTEC, bakır profil çubukları testere ile keser

KR 360 FORTEC, titreşimsiz hareketleri ve hassas testere kullanımı ile öne çıkmaktadır.

KR 360 FORTEC için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi my.KUKA Marketplace'i ziyaret edin

KR 360 FORTEC verilere genel bakış

KR 240 R3330 KR 240 R3330 C KR 240 R3330 F KR 280 R3080 KR 280 R3080 F KR 360 R2830 KR 360 R2830 C KR 360 R2830 C-F KR 360 R2830 F
Taşıma kapasitesi
240 kg
240 kg
240 kg
280 kg
280 kg
360 kg
360 kg
360 kg
360 kg
Maks. erişim mesafesi
3326 mm
3326 mm
3326 mm
3076 mm
3076 mm
2826 mm
2826 mm
2826 mm
2826 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Tavan
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Veri Sayfası
KUKA Marketplace

Diğer bağlantılar

Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler