KR 470-2 PA
Der KR 470-2 PA, mallarınızı en dar alanlarda bile güvenilir, dikkatli ve hızlı bir şekilde paketleyip toplar. Paletleme makinesi, ağır yük taşıma kapasitesi aralığında yüksek çevrim süreleri oluşturur ve özellikle de çok yönlüdür.
KR 470-2 PA kompakt bir yapıya, düşük öz ağırlığa ve ağır yük sınıfında yüksek hıza sahiptir. 470 kiloya kadar işleme görevleri için uygundur. Paletleme makinesi, farklı yükseklikteki yapı çerçeveleri sayesinde esnek bir şekilde ilgili göreve uyarlanabilir.
KR 470-2 PA verilere genel bakış
KR 470-2 PA | |
---|---|
Taşıma kapasitesi
|
470 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
3150 mm
|
Yapı şekli
|
Paletleyici
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Zemin
|
Koruma sınıfı
|
IP 65
|
Veri Sayfası
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Diğer bağlantılar |
|
Kontrol sistemi
|
|
Robot Packs
|
|
Olumlu & doğrusal birimler
|