KR 500 FORTEC
KR 500 FORTEC, birçok uygulamaya uyan, çok yönlü ağır yük robotumuzdur. Makine-takım modeli yüksek taşıma kapasitesine sahip freze için uygunken Foundry (döküm) versiyonu dökümhanedeki ağır yük görevleri için son derecede uygundur.
KR 500 FORTEC'in diğerlerinin arasında frezelemede sağladığı olağanüstü ürün kalitesi, adını taşıyan iki esasa dayanmaktadır: Güçlü ve ileri teknoloji. 3326 mm'ye varan erişim mesafeleri, dar hücrelerde dahi büyük yapı elemanlarını işlemeyi mümkün kılar. Daha az hata olasılığına sahip ince tasarımı sayesinde olağanüstü büyük çalışma alanı ve mümkün olan en yüksek taşıma aralığını sağlar.
KR 500 FORTEC verilere genel bakış
KR 340 R3330 | KR 340 R3330 F | KR 420 R3080 | KR 420 R3080 F | KR 480 R3330 MT | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 | KR 500 R2830 C | KR 500 R2830 C-F | KR 500 R2830 F | KR 500 R2830 MT | KR 500 R2830 MT-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşıma kapasitesi
|
340 kg
|
340 kg
|
420 kg
|
420 kg
|
480 kg
|
480 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
500 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
3326 mm
|
3326 mm
|
2826 mm
|
2485 mm
|
2485 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Yapı şekli
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Machine Tooling
|
Machine Tooling
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Machine Tooling
|
Machine Tooling
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Tavan
|
Tavan
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Koruma sınıfı
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
Veri Sayfası
|
||||||||||||
KUKA Marketplace
|
||||||||||||
Diğer bağlantılar |
||||||||||||
Kontrol sistemi
|
||||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||||
Olumlu & doğrusal birimler
|