KR 700 PA
KR 700 PA, ağır taşıma kapasiteleri için ideal paletleme robotunuzdur. Olağanüstü erişim mesafesi ve kompakt yapısı sayesinde her uygulama için idealdir. Ne için kullandığınızın bir önemi yok: Size en iyi çevrim süresini garanti eder.
KR 700 PA, güçlü motor ve şanzımanı ile ürünlerinizi yüksek hızda işler. 700 kiloluk taşıma kapasitelerinde dahi etkileyici bir şekilde dakikada 17 iş çevrimi oluşturur. Bu sayede yüksek hız şampiyonu tüm palet katmanlarını sorunsuz bir şekilde yerleştirir.
KR 700 PA verilere genel bakış
KR 700 PA | |
---|---|
Taşıma kapasitesi
|
700 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
3320 mm
|
Yapı şekli
|
Paletleyici
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Zemin
|
Koruma sınıfı
|
IP 65
|
Veri Sayfası
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Diğer bağlantılar |
|
Kontrol sistemi
|
|
Robot Packs
|
|
Olumlu & doğrusal birimler
|