KR CYBERTECH
KR CYBERTECH serisi, düşük taşıma kapasitesi sınıfında yüksek performans sağlayan en geniş kapsamlı ürün portföyüne sahiptir. Yer tasarruflu hücre konseptleri için idealdir ve çok düşük maliyetle yüksek performans sunar.
KR CYBERTECH serisinin güçlü, çok fonksiyonlu robotları montaj, paletleme ve gazaltı kaynağı gibi işleme görevleri üzerinde uzmanlaşmıştır. KR C4 veya KR C4 extended kontrolör ile kontrol sağlanır.
KR CYBERTECH serisi yenilerek daha kompakt olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde üretim alanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Geniş ürün portföyünden uygulamanıza özel robotu seçebilirsiniz.
Buradan ürünü broşürünü indirebilirsiniz:
KR CYBERTECH verilere genel bakış
KR 8 R2010-2 | KR 12 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 16 R2010-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 F | KR 20 R1810 HO | KR 20 R1810-2 | KR 20 R1820-2 E | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşıma kapasitesi
|
8 kg
|
12 kg
|
16 kg
|
16 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
22 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1612 mm
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1820 mm
|
2010 mm
|
1612 mm
|
Yapı şekli
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Alçak konsol
|
Standard
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Foundry
|
Food
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Zemin
|
Açı, Duvar, Tavan, Zemin
|
Koruma sınıfı
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 54, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
Veri Sayfası
|
|||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||
Diğer bağlantılar |
|||||||||||
Kontrol sistemi
|
|||||||||||
Robot Packs
|
|||||||||||
Olumlu & doğrusal birimler
|