Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KR QUANTEC
KR QUANTEC robotları büyük yük taşıma sınıfına dahildir ve bu alanda piyasadaki en yüksek taşıma ve erişim portföyünü sunmaktadırlar. KUKA'nın çok yönlü robotu, otomotiv endüstrisinden dökümhane ve medikal alana kadar neredeyse tüm pazar segmanları için uygundur.
Maksimum esneklik ve düşük seviyede toplam mülkiyet maliyeti için optimum portföy
KR QUANTEC serisi, KUKA'nin otomasyonun dinamik dünyasına yönelik tecrübesi temelinde geliştirilmiştir. Sonuç: Üretim alanınız için güvenilir, çok yönlü ve verimli bir kaliteli çözümdür. Müşteriler performansı, ekonomikliği ve esnekliğiyle kendine hayran bırakan KR QUANTEC robotunun eşsiz genişlikteki uygulama yelpazesinden yararlanmaktadır.
İnce bir yapı kutusu sayesinde tam yerine uygun esnek robotlar, hızlı teslimat süreleri ve örneğin minimum seviyede bakım masrafları ve azalan sayıda yedek parçalar sonucunda düşük seviyede toplam mülkiyet maliyeti elde edilmektedir. Taşıma yükünün alanda yükseltilmesi ve üretim kapsamında ideal bir süreç kalitesi için hareket modları sayesinde KR QUANTEC son derece esnek bir makine ve üretiminizin geleceği için güvenli bir yatırım haline gelmektedir.
0 - 300kg cinsinden taşıma kapasitesi
0 - 3904mm cinsinden erişim mesafesi
Avantajlar
Sınıfının en iyisi
KR QUANTEC serisini sunan KUKA, hem klasik hem de dijital üretim dünyası için yenilikçi özelliklerle ölçekler belirleyen bir robot jenerasyonu üretmiştir. Sonuç, teknik detayların ötesine dayanarak işletime alma, bakım masrafları ve sistemin proses optimizasyonu gibi uzun vadeli konuları da kapsamaktadır.
Proses optimizasyonlu hareket süreçleri
Dünya çapındaki ilk endüstri robotu olan KR QUANTEC serisi, dijital Plug-in hareket modlarına sahip olacaktır. Bunlar robot sürecini özel uygulama durumları için optimize eden dijital hareket modlarıdır. Örneğin "Path Mode", yüksek titizlikte tren sürüşleri imkanı sunacaktır. "Dynamic Mode" ise çevrim süresini azaltmak için daha yüksek bir hızla çalışılmasını mümkün kılacaktır.
En yüksek esneklik
KR QUANTEC serisi, optimum portföyü, maksimum performansı ve gelişmiş tasarımıyla öne çıkmaktadır. İnce engelleyici konturlar, gelişmiş bir güvenilir çevre koşulu ve son derece küçük bir taban alanı, üretimde ve hücre ile tesis planlamasında olabilecek en üst seviyede esneklik sağlamaktadır. Makinenin önü ve arkasındaki geliştirilmiş çalışma alanı, çeşitli uygulamalarda daha iyi bir ulaşılabilirlik sunmaktadır. Enerji besleme konsepti uzun bir kullanım ömrü ve optimum erişilebilirliği ile dikkat çekmektedir.
Kalıcı olarak düşük TCO
KR QUANTEC sadece yüksek seviyede üretim verimi ile değil, aynı zamanda ekonomik çalıştırma ve bakım konseptiyle de kendine hayran bırakmaktadır. Seri, arızalar arası ortalama zamandaki üst seviyedeki değerleri ve komple yapı kutularında azalmış sayıdaki parçalarıyla TCO konusunda piyasada ölçekler belirlemektedir. Diğer özelliklerin yanı sıra yenilikçi kablo ve enerji besleme konsepti sayesinde boşta bekleme süreleri ve bakım masrafları azalmaktadır. Bu sayede KR QUANTEC serisi oluşan masraflarda önemli bir azalma sağlamaktadır.
ESD korumalı
Robot, kontrolsüz elektro-statik yüklenmelere veya deşarja karşı standart olarak korumalıdır ve böylelikle hassas elektronik parçaların güvenli kullanımı için donanımlıdır.
Standart makineden, sürece göre optimize edilmiş, dijital hareket modlu makineye
Yazılım eklemeleri sayesinde robotun performansını işleme veya işlem bölümüne göre optimize edebilirsiniz.
– Performance Mode: Hızı ve titizliği birleştirir ve çeşitli uygulamalar için evrensel olarak kullanılabilir.
– Path Mode: Tren sürüşlerinde hem düşük hızlar hem de yüksek hızlar için titizliği arttırır.
– Dynamic Mode: Çevrim sürelerini azaltır ve KR QUANTEC'e daha fazla hız kazandırarak döngü sürelerini yaklaşık %10 oranında düşürür.
Esnek ve son derece güvenilir: KR QUANTEC, üretiminiz için yatırım güvenliği olan bir robottur.
Yeni KR QUANTEC: Our champion goes digital
Yenilikçi özellikler, düşük seviyede toplam mülkiyet maliyeti ve teknik olarak eşsiz: Bu çok yönlü yeni jenerasyon ürün, üretiminiz için yüksek esnekliği ve yatırım güvenliği ile öne çıkıyor.
KR QUANTEC serisi karmaşık durumlarda bile daha ince bir elle ve daha küçük taban alanıyla engelleyici konturları kalıcı olarak azaltarak teknik işlemleri kolaylaştırmaktadır. Ayrıca yenilikçi enerji beslemesinin optimize edilmiş engelleyici konturları da basitleştirilmiş bir simülasyon ve daha ekonomik bir hücre planlama imkanı sağlamaktadır. Robotun durma durumunda ise kısa erişim mesafeleri daha kompakt bir hücre ve tesis yapısını mümkün kılmakta ve bu sayede tesis planlama ve uygulamasında esneklik sağlamaktadır.
Foundry varyantı: Islak, tozlu ve sıcak çalışma ortamlarında optimum kalıplama, döküm ve mekanik işleme
Kum kalıp yapımı, döküm, demir dövme veya yüzey kaplaması: KR QUANTEC, IP67 ve IP65 koruma sınıflarında komple donatılmış olan Foundry modeliyle döküm ve dövme endüstrisinde kullanım için uygundur ve 55°C'ye kadar olan sıcaklıklarda ve örneğin bir ocağın içine doğru yapılan işlemlerde olduğu gibi 180°C'de dakikada 10 saniyeye kadar çalışmaktadır.
Güçlendirilmiş sızdırmazlık sistemine sahip kaplamalı redüktör grubu
Son derece dirençli sızdırmazlık teknolojisi ve yağlayıcılar; 4-6 eksenlerinde güçlendirilmiş conta sistemi
Paslanmaz çelik flanş
Büyük robot bileklerinde standart olarak sunulur, küçük robot bileklerinde opsiyoneldir
Opsiyonel yüksek basınç sistemi
Basınç dengeleyici sistemde opsiyonel sızdırmazlık sağlayıcı hava sistemi ve yüksek basınca dayanıklı ekipmanlar
Çift katlı boya
Son derece dirençli ve uzun kullanım ömrüne sahip renk tabakası