LBR iiwa
Hassas montaj çalışmalarına yönelik hafif yapılı robotumuz LBR iiwa sayesinde çalışma alanlarındaki koruyucu çevresel ekipman gereksinimi ortadan kalkar ve insan-robot işbirliğine zemin hazırlanır.
LBR iiwa, hassas ve dolayısıyla İnsan Robot İşbirliği için uyumlu olarak üretilen ilk robot serisidir. LBR hafif yapım robotu anlamına gelen "Leichtbauroboter" kelimesinin kısaltmasıdır ve iiwa "intelligent industrial work assistant", yani akıllı endüstriyel iş asistanı demektir. Böylece yenilikçi ve sürdürülebilir üretim işlemlerinin temel taşını oluşturan endüstriyel ve hassas robotik alanda yeni bir çağ başlamıştır. Tarihte ilk defa insan ve robotun yakın işbirliği içerisinde yüksek hassasiyetli işlemler yapabilmesi sayesinde yeni iş alanları oluşmakta ve daha ekonomik ve yüksek verimle üretim yapılabilmektedir. LBR iiwa'nın taşıma kapasitesi 7 kg ile 14 kg olmak üzere iki modeli vardır.
Medya Flanş Seçeneği
LBR iiwa'nın üstüne bağlanacak komponentlerin enerji kaynakları robotun kinematik yapısının içerisinde bulunmaktadır.
Pnömatik ve elektrik enerji besleme sistemleri de mevcuttur. Tüm medya flanşlarının delik düzeni DIN ISO 9409-1-50-7-M6’ya uygundur.
LBR iiwa verilere genel bakış
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taşıma kapasitesi
|
7 kg
|
7 kg
|
7 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
800 mm
|
800 mm
|
800 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
Yapı şekli
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Duvar, Tavan, Zemin
|
Zemin
|
Duvar, Tavan, Zemin
|
Duvar, Tavan, Zemin
|
Zemin
|
Duvar, Tavan, Zemin
|
Koruma sınıfı
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Veri Sayfası
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Diğer bağlantılar |
||||||
Kontrol sistemi
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Olumlu & doğrusal birimler
|