Konumunuzu seçin:

Ülke

Palletiseerrobot

KUKA Paletleme ve Paketleme Robotları

KUKA; paletleme, paletten alma ve paketleme görevleri için 1300 kg'a kadar taşıma kapasitesi ve 3600 mm'ye kadar erişim mesafesi ile geniş bir ürün çeşitliliği sunar. 


Yüksek hız, son derece geniş çalışma alanı, kompakt tasarım ve maksimum dayanıklılık ile mükemmel otomasyon için gerekli olan her şeyi bünyesinde barındıran KUKA paletleme robotları, benzersiz çeşitliliği ile 40 kg'dan 1.300 kg'a kadar olan taşıma kapasitesi aralığını kapsar.

Tüm KUKA paletleme robotları, zorlu paletleme ve paletten alma görevleri için özel olarak tasarlanmıştır. Sonuç; düşük alan gereksinimleri ve optimum maliyet ile birlikte kısa çevrim süreleri ve artan verimdir.

Tüm modellerde özel olarak tasarlanmış bir robot kolu, PC tabanlı robot kontrolörü ve KUKA smartPAD robot kumandası bulunur.

KUKA Paletleme Robotlarının Avantajları

Yüksek performanslı: KUKA paletleme robotları, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilir doğruluk sağlayarak piyasadaki en hızlı paletleme makineleri arasında yer alır. KUKA paletleme robotları ince ve hafif tasarımı ile daha yüksek dinamizm, daha kısa çevrim süreleri ve daha fazla verimliliğe ulaşırlar.

Çok yönlü: Farklı taşıma kapasiteleri, erişim ve özel varyantlar, zorlu paletleme görevleri için dahi doğru istifleme olanağı sunar. Tüm arabirimler ve enerji beslemeleri, çok yönlülük için tasarlanmıştır.

Kompakt: Bütün paletleme robotlarının kompakt ve ince yapısı mevcut tesislerde hızlı ve kolay bir tümleşme sağlar. Yenilikçi tasarımları sayesinde çalışma alanını etkin bir şekilde genişletip yenilikçi hücre konseptlerine de olanak sağlar.

Bakımı kolay: Paletleme robotlarının bütün bileşenleri, aşınmaya dayanıklı aktarma organları ile donatılmıştır. Geliştirilmiş ve sağlam yapısı sayesinde yüzde 99,995 kullanılabilirlik ve maksimum enerji verimliliği sağlayarak oldukça uzun bakım aralıkları sunmaktadır.

KUKA Paletleme Robotları

KUKA paletleme robotları, yüksek hassasiyetle en ağır yükleri istifler, yer tasarrufu sağlar ve az bakım gerektirir.

Paketleme ve paletleme için KUKA robot serisi.
Her ihtiyaca uygun doğru uzman.

Orta taşıma kapasiteleri için paletleme robotları

Orta taşıma kapasitesine (40 kg'a kadar) sahip paletleme robotlarımız, oldukça yüksek hızlara - dakikada 56 çevrime kadar -ulaşabilir. KR 40 PA paletleme robotu, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için uygundur, ayrıca 1,8 m yüksekliğe kadar istifleme kabiliyetiyle erişim konusunda da ön plana çıkmaktadır.

KR 40 PA ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Palletiseerrobot
KR 40 PA, diğer robotlardan farklı olarak 1,8 metre yüksekliğe kadar paletleri istifler.

Yüksek taşıma kapasiteleri için paletleme robotları (QUANTEC Serisi)

KR QUANTEC PA paletleme robotları, sınıfının en hızlı, en hassas ve en güçlüsüdür. Kompaktlığı ve hafifliği, yüksek dinamizm ve rakipsiz bir hassasiyeti mümkün kılar. KR QUANTEC PA robotları, soğuk hava depolarına özel Arctic modelleri de dahil olmak üzere, 120 ila 240 kg'lık taşıma kapasiteleri ve maksimum erişim ile zorlayıcı paletleme görevleri için mükemmeldir. Paralel kolsuz yapısı ile çok daha yüksek palet istiflemelerine olanak tanır.  

KR QUANTEC PA ve avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Palletiseerrobot
KR QUANTEC PA, birçok paletin yüksek hassasiyetle daha fazla yüksekliğe istiflenmesi sağlar.

700 kiloya kadar ağır yükler için paletleme robotları

Ağır yükler için KUKA paletleme robotları çok daha fazlasının üstesinden gelebilir. 3.150 milimetreye varan erişimle birlikte yüksek yük kapasitelerinin yanı sıra, son derece yüksek çalışma hızları ile öne çıkıyorlar. Oldukça uzun bakım aralıklarıyla, yüksek hızda ağır yükleri istiflerler.

Rakipsiz 60 milimetrelik ekstra geniş açıklığı ile içi boş bilek tasarımı, yerden tasarruf sağlayan hücre konseptleri sağlar. Ağır yükler için paletleme robotlarımızı ve olağanüstü esnekliklerini keşfedin:

KR 300-2 PAKR 470-2 PA ve KR 700 PA

KUKA paletleme robotları, yenilikçi tasarımları ve sağlam yapıları ile ağır yüklerin paletlenmesinde ideal çözümü sunar. 

1300 kiloya kadar ağır yükler için paletleme robotları

KR 1000 titan serisinin paletleme robotları ile en ağır yükleri kolayca kaldırabilirsiniz. KR titan PA, 1300 kg'a varan taşıma kapasiteleri için dünya çapında tasarlanmış ilk robottur, üstelik yüksek dinamizm ve düşük çevrim süreleri ile piyasadaki en güçlü paletleme robotudur. Titan serisinin güçlü paletleme robotları, uzun erişimleri ve yenilikçi tasarımları sayesinde zorlu çalışma alanlarına uygun çözümler sunar. 

KR 1000 titan serisinin bu takdiri nasıl kazandığını okuyun.

Palletiseerrobot
KR 1000 titan, yüksek hız ve maksimum erişim ile en ağır yükleri istifler.

Size özel çözümler mi arıyorsunuz?

Bize ulaşın.