Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA ready2_educate

Mobil eğitim hücresi, robotik dünyasına giriş için mükemmel bir mobil eğitim hücresidir. Başlangıç paketi özellikle okullara, yüksek okullara ve işletmelerin eğitim merkezlerine yöneliktir.


Robot teknolojisinin temellerini en iyi şekilde öğrenin

Basit istifleme uygulamasından karmaşık hat üzerinde ilerlemeye ve buna uygun mantıksal programlamaya kadar çok sayıda uygulama uygulanabilmektedir

Ready2_educate eğitim hücresi sayesinde yarının uzmanları endüstri robotlarının kullanımını öğrenmekteler. Böylelikle robotik konusunda optimum bir öğrenim görürler. Modüler eğitim hücresi KR 4 AGILUS küçük robotu ve yenilikçi KR C5 micro kontrol ünitemiz ile donatılmıştır ve şimdiden özel öğretici uygulamalar için donatılmış ve önceden programlanmıştır.

KUKA’nın eğitim hücresi size ne tür avantajlar sunar?

  • Kullanıcı dostu

    • Ön konfigürasyonlu ve kullanıma hazır
    • Temel programlar ve denemeler dahil
    • Kavrayıcı ve bir dizi iş parçası dahil
    • İki sürgülü pencere üzerinden erişim
  • Esnek

    • Çeşitli iş görevleri için uygun
    • Farklı zorluk dereceleri
    • Başlangıç yatırımlarının azaltılması için ölçeklendirilebilir çözüm
    • Harici sistemler için arayüzler mümkün
  • Çevik

    • Hücrenin eğitim seviyenize göre ayarlanması için ek uygulama ve opsiyon paketleri
    • Bireysel görevler için ikinci uygulama alanı
  • Yerden tasarruf eder

    • Her eğitim odasına sığar
    • Forklift ile hareket ettirilebilir
    • Standart kapılardan geçer ve alışılmış asansörlere sığar
Uygulama platformundaki ızgaranın uygulama bileşenlerinin değiştirilmesi sayesinde alıştırmalar ve zorluk dereceleri kişiye özel düzenlenir

Robot eğitiminde bireysel tasarım

Tüm kurulum kademelerine genel bakış

Seçim sizin. Hücrenizi istediğiniz şekilde tasarlayabilir ve özel isteklerine uygun hale getirebilirsiniz. Aşağıdaki iki eğitim hücresinin size ek ücret karşılığında ne tür opsiyonel imkanlar sunduğuna göz atın.


Opsiyonlar / Eğitim hücresi ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Uygulama paketi pro
Uygulama paketi PLC
Vizyon uygulama paketi uyumlu değil
Drives Ready UL lambası opsiyonu
Yük dağıtım plakası opsiyonu
Mil tezgahı opsiyonu
smartPAD kablo hareket rulosu opsiyonu
Medya arayüzü (HAN modüler) uyumlu değil entegre edilmiş

✔- opsiyonel, ek ücret karşılığında

ready2_educate eğitim hücresi için teknik veriler

  • Robot: KR 4 AGILUS (Taşıma gücü 4 kg, erişim alanı 600 mm)
  • Şebeke Bağlantısı: AC 1x 200 V - 240 V
  • Basınçlı hava:  6 - 8 bar
  • Ağırlık: 390 kg
  • Yükseklik: 1860 mm
  • Genişlik: 1200 mm
  • Derinlik: 900 mm / 880 mm, kurulu güvenlik sensörleri olmadan

ready2_educate eğitim hücreniz için eğitim dokümanları paketi

Eğitim dokümanları (yüksek) okullarda, üniversitelerde ve meslek eğitimi kurumlarındaki eğitmenlere yönelik düzenlenmiştir. Dokümanlar eğitim uygulamasına göre düzenlenmiş ve hızlı bir giriş yapılmasını mümkün kılmaktadır.