Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA ready2_pilot

Bir endüstriyel robotun kolayca ve kullanıcı dostu biçimde elle yönlendirmeli olarak öğretilmesini sağlamak için ready2_pilot ile KUKA, kullanımı kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilen kablosuz bir çözüm ortaya koyuyor.


Programlama yerine öğretme: Robot kumandası hiç olmadığı kadar kolay

Kendi türünün dünya çapındaki ilk kumanda paketi olan KUKA ready2_pilot, robot kumandasını çocuk oyunu kadar kolay hale getirmiştir. Paket kolayca robota monte edilebilmekte ve karmaşık programlama işlemlerine gerek olmadan direkt kullanılabilmektedir. İstenilen işlemleri öğretmek için robotun manuel olarak yönlendirilmesi yeterlidir. İster ince kaynak işleri veya kaba paletleme olsun, ister KUKA KR AGILUS gibi çevik küçük robotlar veya KUKA KR 1000 titan gibi ağır yük robotları olsun: KUKA ready2_pilot en farklı beklentileri bile kolayca ve doğrudan karşılamaktadır. 

KUKA ready2_pilot: Kolay öğretme ve robotun elle yönlendirilmesi için sezgisel kumanda paketi

KUKA ready2_pilot sayesinde manuel robot yönlendirmesi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Avantajlar


Sezgisel, yönü değiştirilebilir 6D fare

KUKA ready2_pilot'un kontrolü sezgisel bir 6D faresiyle kolayca ve öğrenim uğraşı gerektirmeden yapılabilmektedir. Adaptör plakaları ile sabitlenen alet, farklı pozisyonlardan kullanılabilmekte ve bu sayede kullanıcı için daima ulaşılabilir durumda olmaktadır.

Bağlanabilirlik ve esneklik

KUKA ready2_pilot'un kablosuz konsepti tüm KUKA standart robotlarıyla uyumludur ve kullanımda da mümkün olan en büyük oranda hareket özgürlüğü sunmaktadır.

Doğru ölçüde hareket özgürlüğü

İhtiyacınız olmayan yönleri devre dışı bırakarak robotu sadece istediğiniz hatlara doğru hareket ettirin. Böylelikle hareket etme esnasında istemeden kaymayı engeller ve zaman alıcı düzeltme işlemlerinden kurtulursunuz.

Uyarlanabilen navigasyon tuşları

6D faresindeki iki yan tuş sayesinde opsiyonel olarak seçilebilen fonksiyonlara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Bir kavrayıcının açılması ve kapanması, proses parametrelerinin oluşturulması veya robot programı hareketlerinin kaydedilmesi: Bunların hepsi için tek bir tuşa tıklamanız yeterlidir ve bu sayede zamandan da tasarruf etmiş olursunuz.

Güvenli yatırım ve çok yönlü uyumlu: KUKA ready2_pilot'un sunduğu imkanlar

KUKA ready2_pilot her durumda güvenli bir yatırımdır: Bir kez satın alındıktan sonra, her KUKA standart robot için her zaman tekrar kullanılabilmekte ve uygun fiyatlı yazılım güncellemeleriyle istenilen zaman ek donanım eklenebilmektedir.

KUKA ready2_pilot'un avantajlarından yararlanmak mı istiyorsunuz? Ön koşullara bağlı olarak size aşağıdaki seçenekler sunulmaktadır:

  • Zaten KUKA ready2_pilot ile birlikte KUKA robotları kullanıyor musunuz? Bu durumda tekrar kullanılabilir donanım sayesinde KUKA ready2_pilot'u en güncel versiyona getirmek için cihazı KSS 8.5'e çıkarak bir yazılım güncellemesi yeterlidir.
  • Zaten bir KUKA robotuna sahipsiniz ve bunu KUKA ready2_pilot ile mi donatmak istiyorsunuz? KUKA ready2_pilot'u, tüm standart KUKA robotlarını uygun fiyata donatmayı mümkün kılan Retrofit paketi olarak da temin edebilirsiniz.
  • KUKA ready2_pilot'u bir KUKA sanayi robotuyla birlikte mi temin etmek istiyorsunuz? KUKA, müşterilerin isteklerine göre özel seçenekler sunmaktadır. KUKA ready2_pilot hem tek bir robotta, hem de birden fazla robotta kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.