Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA robot enerji besleme sistemleri

Başarılı robotik için en iyi bağlantılar.


KUKA enerji besleme sistemleri, 30 yılı aşkın bir robotik deneyimi içeriyor. KUKA enerji besleme sistemlerinin tipik özellikleri, son derece yüksek güvenilirlik, kalite ve dayanıklılıktır. Endüstride nerede kullanılırsa kullanılsın, en üst düzeyde üretkenlik sağlarlar.

Her model için bir enerji besleme sistemi: KUKA çeşitliliği basitleştiriyor

KUKA robot çeşitliliği çok fazladır. KUKA enerji besleme sistemlerinin avantajları da aynı şekilde. Bunun nedeni, KUKA enerji besleme sistemlerinin bir robot ailesinin tüm modellerinde aynı giydirme paketi ile donatılabilecek biçimde tasarlanmasıdır. Bu size daha fazla planlama güvenliği sunar ve özelleştirme maliyetlerinden tasarruf sağlar.

  • İki ila 12 kilogram için küçük robotlar
  • Beş ila 16 kilogram için düşük taşıma kapasiteleri
  • 30 ila 60 kilogram için orta düzey taşıma kapasiteleri
  • 90 ila 300 kilogram için yüksek taşıma kapasiteleri
  • Ağır taşıma kapasiteleri
    • 300 ila 500 kilogram için
    • 1000 ila 1300 kilogram için
  • 40 ila 1300 kilogram için paletleme robotu
  • Özel modeller
Tüm robot tipleri için temin edilebilir: KUKA enerji besleme sistemleri

KUKA enerji besleme sistemlerinin performans özellikleri

  • Uzun hizmet ömrü: Denenmiş ve test edilmiş standartlar ve sağlam bir tasarım dolayısıyla. Dahili test ve piyasaya sunma prosedürleri en yüksek kaliteyi sağlar.
  • Servis dostu: Paketi sadece 10 dakika içinde değiştirmek mümkündür. Kablo ve hortumlar değiştirilebilir, böylece dolaylı maliyetler azaltılır.
  • Uyarlanabilir: Tanımlanmış bir girişim konturu, sistem konseptine optimum entegrasyon için çevrimdışı programlamayı sağlar. Uygulamalar kol üzerindeki bir arabirim aracılığıyla entegre edilebilir.
  • Yerden tasarruf eder: KUKA enerji besleme sistemleri robot yapısına entegre edilmiştir ve üstten yönlendirilmiş ayrı sistemlere sahip önceki çözümlerin yerini almaktadır.
  • Azaltılmış girişim konturları: KUKA enerji besleme sistemleri kısmen robot yapısı vasıtasıyla yönlendirilir ve taban çerçevesinden kola veya el bileğine sürekli olarak sevk edilir.
  • Daha iyi erişilebilirlik: Döner kolondan itibaren KUKA enerji besleme sistemleri dışarıdan rahatlıkla erişilebilir durumdadır.
  • Tam hareket serbestisi: KUKA enerji besleme sistemleri, belirli robot görevlerine ve yüklerine kusursuz biçimde adapte edilir.
  • Yüksek esneklik: 0,8 metreyi aşan giydirme paketinin ortalamanın üstünde boy telafisi nedeniyle çok karmaşık robot hareketleri mümkündür.
  • Endüstriye uygun: Tamamen metal muhafazası ve yüksek kaliteli fiber takviyeli veya düşük sürtünmeli plastiklerin talebe özgü seçilmesi nedeniyle evrensel olarak uygulanabilir. K kutusu kolay ve çabuk açılır.

Çerez kullanıyoruz

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları