Konumunuzu seçin:

Ülke

Tek eksenli pozisyoner KP1-H

Yatay dönme eksenli KP1-H tek eksenli pozisyoner, yüksek hassasiyetli iş parçasını konumlandırmak için kullanılır. 500, 750, 1.000, 1.500, 5.000, 6.300 ve 12.000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur. 800 ila 1200 milimetre arası takım yarıçapları, sistem tasarımında mümkün olan en üst düzeyde esneklik sunuyor.


1 eksenli konumlandırıcı KP1-H'nin avantajları:

  • Geniş portföy:
    Çeşitli mevcut takım düzeyleri, yerleştirme yükseklikleri ve taşıma kapasiteleri sayesinde sistem tasarımında mümkün olan en üst düzeyde esnekliğin keyfini çıkarın.
  • Yüksek hassasiyet:
    Yatay dönme eksenli 1 eksenli konumlandırıcı KP1-H, iş parçalarının son derece hassas konumlandırılmasını garanti eder.
  • Sonsuz dönme:
    1 eksenli konumlandırıcı KP1-H, sonsuz dönen yapısı sayesinde her eksen ayarına optimum şekilde konumlandırılır ve sınırsız şekilde kullanılabilir.
  • Yalın siluet:
    Yüksek performans için en dar alana dahi sığar. 1 eksenli konumlandırıcı KP1-H bunun için özellikle alan tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Entegre içi boş mil:
    KP1-H HW modelinde konumlandırıcı entegre içi boş mile sahiptir ve böylece akışkanlar özellikle yer tasarrufu sağlanarak beslenebilir.
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 500 A’e kadar kaynak yapın.

KP1-H konumlandırıcının veri ve modelleri:

  KP1-H500-2      KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Nominal taşıma kapasitesi 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Takım yarıçapı
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
maks. yerleştirme yüksekliği
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Konumu tekrarlama hassasiyeti 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Enerji beslemeli dönme aralığı +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Enerji beslemesiz dönme aralığı sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Dönme süresi (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED), sonsuz dönme
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED), sonsuz dönme
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A