Konumunuzu seçin:

Ülke

Draaitafels

Tek eksenli, modüler yuvarlak tabla KP1-MB

KP1-MB modüler yuvarlak tabla, özel yapıların veya döner tablaların kolay ve esnekçe tasarlanabilmesini sağlamaktadır. 2.000, 4.000 ve 6.000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur.


Modüler yuvarlak tabla KP1-MB'nin avantajları:

  • Küçük alanda büyük performans: 
    KP1-MB'nin tasarımı son derece kompakttır. Böylece size özel yapıyı tasarlama özgürlüğünüz artar.

  • Merkezi besleme:
    Yapı platformunun ortasındaki entegre bir içi boş mil akışkanların enerji tasarrufu sağlanarak beslenmesine olanak tanır. Böylece özel kullanım amaçlarınız için esneklik kazanırsınız.

  • Basit entegrasyon:
    Standartlaştırılmış arayüzler yapınıza veya millerinize hızlı ve kolay entegrasyon imkanı sağlar.

  • Yüksek hassasiyet:
    KP1-MB, 0,0023°'lik pozisyon tekrar hassasiyeti sayesinde bileşen ve düzeneklerin son derece hassas konumlandırılmasını garanti eder.

Modüler yuvarlak tabla veri ve modellerinin karşılaştırması:

KP1-MB2000-2 HW  KP1-MB3000-2 HW S  KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
Nominal taşıma kapasitesi 2.000 kg 3.000 kg 4.000 kg 6.000 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti 0,0023° 0,0023°
0,0023° 0,0023°
Dönme alanı +/– 185° +/– 180°
+/– 185° +/– 185°
Dönme süresi (180°/360°) 3,4 s / 6,0 s 2,15 s / 3,7 s
3,9 s / 6,9 s 4,2 s / 8,6 s