Konumunuzu seçin:

Ülke

Tek eksenli, modüler kontra yatak KP1-MC

Tek eksenli, mod,ler kontra yatak KP1-MC, 1.500 kiloya kadar parçalar için müşteriye özel tahrik kontra yatak çözümlerinde kolay ve esnek bir seçenek imkanı sunuyor.


Modüler kontra yatak KP1-MC'nin avantajları:

  • Serbest kombinasyon:
    Özel tahrik kontra yatak çözümlerini tam olarak kendi ihtiyaçlarınıza ve 1.500 kilo taşıma yüküne kadar gerçekleştirin.

  • Ölçüye göre yerleştirme yüksekliği:
    KP1-MC kompakt kontra yatak, ihtiyaçlarınıza göre hassasiyetle uyarlanmış yerleştirme yüksekliğine sahiptir.

  • Esnek montaj konumu:
    KP1-MC kontra yatağı zemin, duvar, köşe ya da tavan montajlarında herhangi hassasiyet kısıtlaması olmadan kullanın.

  • Entegre boş mil:
    Kontra yatağa entegre edilmiş olan boş mil sayesinde medya aktarımı kolay ve yerden tasarruf edilerek gerçekleşir.

  • Takım taşıyıcı toleransları dengelenir:
    Karşı yatağa entegre edilen +/ 5 mm'lik uzunluk dengeleyici, takım taşıyıcı toleranslarının kullanıcılar için rahat bir şekilde dengelenmesini sağlar.

  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    Özel tahrik kontra yatak çözümünüzü %100 çalışma süresinde 500 A'lık bir kaynak performansına kadar geliştirin.

KP1-MC kontra yatağın veri ve modelleri:

KP1-MC1500-2
Nominal taşıma yükü (sadece bir tahrik birimi ile birlikte) 1.500 kg
Enerji beslemeli dönme aralığı +/– 190°
Enerji beslemesiz dönme aralığı sonsuz
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%100 ED), sonsuz dönme 500 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%60 ED), sonsuz dönme 590 A