Konumunuzu seçin:

Ülke

KP1-MDC karşı yataklı tek eksenli, modüler tahrik ünitesi

Tek eksenli, modüler birim KP1-MDC, bir sürücüden ve içi boş milli karşı yataktan oluşur. Müşteriye özel çözümlerin basit ve esnek biçimde uygulanmasını sağlar ve 500, 750, 1000, 1500, 2000 ve 4000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur. 


Tek eksenli tahrik birimi KP1-MDC'nin avantajları:

  • Kolay planlama: 
    KP1-MDC, 1.500 kg'a kadar benzer yerleştirme yüksekliği ve aynı delik düzeni ile daha basit planlama sağlar.
  • Modüler tasarım: 
    Konumlandırıcının modüler tasarımı kişiye özel müşteri çözümlerinin gerçekleştirilmesi için maksimum esneklik sağlar. 
  • Yer tasarrufu sağlayan yapı:
    1 eksenli konumlandırıcı KP1-MDC'ler modüler ve son derece kompakt üniteler olup dar yapılar için bile uygundur.
  • Sonsuz dönme: 
    1 eksenli konumlandırıcı KP1-MDC, sonsuz dönen yapısı sayesinde her eksen ayarına optimum şekilde konumlandırılır ve sınırsız şekilde kullanılabilir.
  • Herhangi bir montaj konumu: 
    KP1-MDC'yi zemin, duvar, köşe ya da tavan montajlarında herhangi bir fonksiyon ya da hassasiyet kısıtlaması olmadan kullanın.
  • Entegre içi boş mil: 
    Karşı yatağa içi boş mil entegre edilmiştir. KP1-MDC HW modelinde, tahrik ünitesinde de entegre içi boş mil vardır. Bununla akışkanlar özellikle yer tasarrufu sağlanarak ve uygun şekilde beslenebilir.
  • Basit entegrasyon: 
    Karşı yatağa entegre edilen 5 mm'lik uzunluk dengeleyici, takım taşıyıcı toleranslarının dengelenmesini sağlar. 
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 1000 A’e kadar kaynak yapın.

Tahrik biriminin verileri ve modelleri:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
Nominal taşıma kapasitesi 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Enerji beslemeli dönme aralığı
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Enerji beslemesiz dönme aralığı sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz
sonsuz
sonsuz
sonsuz
Dönme süresi (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%100 ED), sonsuz dönme 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%60 ED), sonsuz dönme 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A