Konumunuzu seçin:

Ülke

Draaitafels

Tek eksenli pozisyoner KP1-V

Dikey dönme eksenli tek eksenli döner tabla KP1-V, doğrudan iş parçasını konumlandırmak için veya modüler temel birim olarak kullanılır. 500 ve 1.000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur.


KP1-V döner tablanın avantajları:

  • Kompakt tasarım:
    Döner tabla KP1-V, küçük dış boyutları sayesinde özellikle yer tasarrufu sağlayan otomatikleştirilmiş çözümler uygular.
  • Merkezi akışkan beslemesi:
    Düz aynanın ortasındaki içi boş mil, doğrudan akışkan beslemesi ve her yapıda daha fazla alan tasarrufu sağlar.
  • Sonsuz dönme:
    Döner tabla, sonsuz dönen yapısı sayesinde her eksen ayarına optimum şekilde konumlandırılır ve sınırsız şekilde kullanılabilir.
  • Ergonomik yerleştirme yüksekliği:
    KP1-V, 705 mm yerleştirme yüksekliği ile iş parçalarının yerleştirilmesini kolaylaştırır ve böylece uygulamanızın üretkenliği ve verimliliğini destekler.
  • Benzer delik düzeni:
    Tüm KP1-V'ler kurulumunuzun güvenli planlaması ve hızlı ve kusursuz entegrasyonu için benzer delik düzenine sahiptir.
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 500 A’e kadar kaynak yapın.

Döner tabla veri ve modellerinin karşılaştırması:


KP1-V 500 KP1-V 1000
Nominal taşıma kapasitesi 500 kg 1.000 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Yükleme yüksekliği 705 mm 705 mm
Enerji beslemeli dönme aralığı +/-185° +/-185°
Enerji beslemesiz dönme aralığı sonsuz sonsuz
Dönme süresi (180°/360°) 2,1 s / 3,2 s 2,5 s / 4 s
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED), sonsuz dönme
500 A  500 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED), sonsuz dönme
590 A 590 A