Konumunuzu seçin:

Ülke

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M manuel iki istasyonlu konumlandırıcı 

Döner eksenli ve kompakt iki istasyonlu konumlandırıcı KP1-V2T M, en küçük alanlarda bile parçaların elle yüklenmesini ve boşaltılmasını mümkün kılmaktadır. Bu esnada istasyon değişimi kolayca manuel olarak gerçekleşir. Taşıma kapasitesi her yönden 250 kilogramdır.


İki istasyonlu manuel istasyon konumlandırıcının avantajları:

  • Çalışma tezgahlarıyla özel olarak kombine edilebilir:
    Yapılacak çalışmaya göre konumlandırıcının üstüne farklı şekilde ve boyutta çalışma tezgahları monte edilebilir.
  • Ergonomik yerleştirme yüksekliği:
    Çalışma tezgahı girişinin 719 mm’lik alçak boyutu sayesinde ergonomik yerleştirme yükseklikleri sağlanabilir. 
  • Tekrarlanabilir hassasiyette parça konumlandırması:
    Parçalar, kullanıcının döndürme gücü ve döndürme hızından bağımsız olarak sürekli aynı şekilde tekrarlanarak konumlandırılır. Bunun için konumlandırıcıda entegre bir mekanik kilit (endeksleme) mevcuttur. 
  • Güvenli pozisyon sorgulama:
    Standart olarak sunulan pozisyon sorgulama sayesinde döner eksenin belirlenen çalışma pozisyonunu güvenli bir teknolojiyle öğrenebilirsiniz. Bu özellik, emniyet seviyesi SIL3, Kat 4 veya Performance Level E için kullanılabilmektedir.
  • Esnek parça yüklemesi:
    Konumlandırıcının her tarafına, diğerinden bağımsız olarak maksimum 250 kg olmak üzere istenilen ağırlık yüklenebilmektedir.
  • Yüksek kaynak performansı:
    %100 devrede kalma oranında 1.000 A’e kadar kaynak yapın.

Teknik Özellikler:

Konumlandırıcılar
KP1-V2T250 D2080 M
Nominal taşıma kapasitesi, her yönde 250 kg
Yükleme yüksekliği 719 mm
Dönme alanı 0° / 180°
Tekrarlama doğruluğu 0,02°
Dairesel hareket çapı
2.040 mm
KUKA kamaşma koruması opsiyonu uzunluğu 2.080 mm
Tavsiye edilen çalışma tezgahı boyutu 1.200 mm x 800 mm
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%100 DKO) 500 A / 1.000 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%60 DKO) 590 A / 1.180 A