Konumunuzu seçin:

Ülke

Draaitafels

İki eksenli pozisyoner KP2-HV HW

Biri dönme ve biri eğme ekseni olmak üzere iki eksenli pozisyoner KP2-HV HW, iş parçalarının esnek biçimde işlenmesini sağlar. 1.100 ve 2.600 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur.


İki eksenli konumlandırıcı KP2-HV HW'nin avantajları:

  • Yüksek hassasiyet:
    Dönme ve devirme ekseni sayesinde büyük ve ağır bileşenler son derece hassas konumlandırılır.
  • İnanılmaz derecede esnek:
    KP2-HV 1100 HW ile 1.100 kg'a varan taşıma yükleri ve KP2-HV 2600 HW ile 2.600 kg'a varan taşıma yükleri taşınabilir
  • Sağlam tasarım:
    Gövde, zorlu üretim ortamlarında dahi mükemmel sağlamlık sağlar.
  • Basit entegrasyon:
    Her KUKA robotu ile KUKA EMD-Justage kullanılarak sorunsuz ve hızlı bir şekilde birleştirilebilir.
  • Entegre içi boş mil:
    2 eksenli konumlandırıcı, akışkanların özellikle yer tasarrufu sağlanarak beslenmesine olanak tanıyan entegre içi boş miller bulunmaktadır.
  • Kolay taşıma:
    Entegre forklift cepleri sayesinde basit taşıma ve kolay entegrasyon.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 720 A’e kadar kaynak yapın.

KP2-HV HW konumlandırıcının verileri ve modelleri;

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
nominal taşıma kapasitesi 1.100 kg 2.600 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti ±0,20 mm
r = 400 mm               
±0,35 mm
r = 600 mm
Standart dönme alanı 370° 370°
Standart devirme alanı 115° 120°
Yükleme yüksekliği 1.085 mm 1.145 mm
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED)
360 A / 720 A 360 A / 720 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED)
400 A / 800 A
400 A / 800 A