Konumunuzu seçin:

Ülke

Draaitafel

İki eksenli pozisyoner KP2-HV

Kompakt ve esnekçe kullanılabilen KP2-HV, 500 kiloya kadar iş parçalarının en iyi şekilde işlenmesini mümkün kılmakta ve tesis planlaması için mümkün olduğunca büyük hareket alanı sunmaktadır.


Kompakt iki eksenli konumlandırıcı KP2-HV'nin avantajları:

  • Yüksek esneklik

KP2-HV kompakt tasarımı ve az yer kaplayan kurulum alanı sayesinde kolay, esnek ve yerden tasarruf edilerek entegre edilebilmektedir.

  • Herhangi bir montaj konumu

KP2-HV tavan, duvar veya zeminin yanı sıra istenilen her açıda kurulabilir.

  • Optimum iş parçası erişimi

+/- 135°'lik büyük devirme alanı ve dar kontürü sayesinde örn. kaynak yapımı, freze veya yapıştırmada sürekli ideal bir pozisyon ve iş parçasına erişebilme imkanı sağlamaktadır.

  • Yüksek pozisyon hassasiyeti

KP2-HV, her aksta sahip olduğu 0,009°'lik pozisyon tekrar hassasiyeti sayesinde titiz ve güvenilir bir şekilde çalışmaktadır.

  • Merkezi besleme

KP2-HV, özellikle düz aynanın merkezinde süreç dostu akışkan beslemesine olanak sağlar.

  • Basit iş alanı genişletme

200 mm ve 400 mm'lik yüksekliklerde sunulan opsiyonel, istiflenebilir kurulum rafları sayesinde bireysel yerleştirme yükseklikleri mümkündür ve bu esnada dökme açısı tamamıyla korunur.

  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  •  Yüksek kaynak gücü

%100 görev döngüsünde 500 A’e kadar kaynak yapın.

KP2-HV'nin veri ve modelleri:


KP2-HV500

Nominal taşıma kapasitesi

500 kg

Yükleme yüksekliği

500 mm

 Aks 1'in pozisyon tekrarlama hassasiyeti

0,009° 

 Aks 2'nin pozisyon tekrarlama hassasiyeti

0,009° 

Devirme alanı

+/- 135°

Standart dönme alanı

Sonsuz

Enerji beslemeli dönme aralığı

+/- 185°

 Eksen 1 dönme süresi (180°)

1,9 saniye 

 Eksen 2 dönme süresi (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

 Bağlantı konumu

Zemin, duvar, açı, tavan

 Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%100 ED), sonsuz dönme

500 A

 Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%60 ED), sonsuz dönme

590 A