Konumunuzu seçin:

Ülke

Üç eksenli pozisyoner KP3-V2H

İki işleme istasyonuna sahip üç eksenli pozisyoner KP3-V2H, taşıma kapasitesi, takım yarıçapları ve yüz plakaları arasındaki mesafeler açısından maksimum esneklik sağlar. 500, 750, 1000 ve 1500 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur. 


Üç eksenli konumlandırıcı KP3-V2H'nin avantajları:

  • Maksimum esneklik: Boyutları tam olarak kurulumunuza göre ayarlayın. Farklı takım yarıçapları ve düz ayna seçenekleri vardır.
  • Benzer delik düzeni: Tüm 3 eksenli konumlandırıcı KP3-V2H'ler kurulumunuzda güvenli planlama ve kusursuz entegrasyon için benzer delik düzenine sahiptir.
  • Kompakt yapı: 3 eksenli konumlandırıcı KP3-V2H'nin tasarımı, mümkün olduğunca düşük dış boyutlar ve yer tasarrufu sağlayan ebatlarda yapılmaktadır.
  • Basit entegrasyon: Karşı yatağa entegre edilen +/- 5 mm'lik uzunluk dengeleyici, takım taşıyıcı toleranslarının dengelenmesini sağlar. 
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler: Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü: %100 görev döngüsünde 1000 A’e kadar kaynak yapın.

Konumlandırıcının veri ve modellerinin karşılaştırması;


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
nominal taşıma kapasitesi, her tarafta 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Takım yarıçapı
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Yüz plakası mesafesi
(200mm'lik adımlarda)
1.600 ila 3.000 mm 1.600 ila 3.000 mm 1.600 ila 3.000 mm 1.600 ila
3.000 mm
Yerleştirme yüksekliği 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
Konumu tekrarlama hassasiyeti aks 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Konumu tekrarlama hassasiyeti aks 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Aks 1'in dönme alanı
+/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Enerji beslemesiyle
aks 2/3 dönme alanı
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Enerji beslemesiz
aks 2/3 dönme alanı
sonsuz sonsuz sonsuz sonsuz
Dönme süresi (180°), aks 1
3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Dönme süresi (180°/360°) aks 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED), sonsuz dönme
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED), sonsuz dönme
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A