Konumunuzu seçin:

Ülke

Robot cells and a PLC controller with a simple display

KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation, evrensel bir PLCopen sertifikalı PLC arayüzüdür. Tüm önemli robot fonksiyonlarını doğrudan tanıdık kumanda ortamınızda programlamak ve çalıştırmak için kullanabilirsiniz.


Sorunsuz robot entegrasyonu, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bir kumandayla başlar

KUKA robot teknolojisi, üretim ortamınıza mükemmel bir şekilde uyar. Bunu geniş bir portföy, çok sayıda süreç ve entegrasyon bilgisi ve son olarak ideal yazılımla garanti ediyoruz.

İnsan ve makine arasındaki basit arayüz

KUKA.PLC mxAutomation, çalışanlarınızın tanıdık kumanda ortamlarından ayrılmadan robotları anlamalarını, çalıştırmalarını ve programlamalarını sağlar.

KUKA.SystemSoftware (KSS)'in tüm önemli fonksiyonları doğrudan tesisin mevcut PLC'sinde (programlanabilir mantık denetleyici - Programable Logic Control) mevcuttur. Robot kontrolörü, hareketleri ve tüm güvenlik fonksiyonlarını kontrol etmeye devam eder.

Robotik ve PLC arasındaki iletişim tek yönlü bir yol değildir. Komutların robota gönderilmesi gibi, tanılama ve durum bilgileri de kumandaya geri beslenir.

KUKA.PLC mxAutomation: İnsan ve makine aynı dili konuştuğunda

KUKA, Bosch Rexroth ile birlikte KUKA.PLC mxAutomation yazılımını geliştirdi: farklı ortamları birleştiren yazılım. Bosch ve KUKA artık aynı dili konuşuyor.

KUKA.PLC mxAutomation ile PLC entegrasyonunun maliyet avantajları

mxAutomation arayüzü ile bir PLC entegrasyonu birçok maliyet avantajı sunar. Bunlar, daha düşük birim maliyetlere, daha verimli üretime ve dolayısıyla endüstride rekabet avantajına değerli bir katkı sunar. 
  • Daha çok zamandan tasarruf

    • Konfigürasyonda
    • Devreye alma işlemlerinde
    • Yeni üretim süreçlerine uyum sağlarken
  • Kolaylaştırılmış kullanım

    • Konfigürasyon sırasında
    • PLC programlamada
    • Özel programlama bilgisi olmadan robot entegrasyonu
  • Kusursuz entegrasyon

    • Olağan kumanda ortamında uygulama
    • Önceden tanımlanmış bloklar ve diziler sayesinde daha az hata
    • Merkezi programlama sayesinde daha fazla verimlilik
  • Uyumluluk

    • Mevcut makine kumandalarına kolay entegrasyon
    • Tüm PLC tedarikçileri için uygun
    • Hareket algoritmalarının ve güvenlik fonksiyonlarının garantisi

PLC mxAutomation ile optimum robot entegrasyonu 

Arayüz, yeni uygulamaların çalışan süreçlere basit bir şekilde entegre edilmesini sağlar

Saksonya kasabası Oberscheibe'deki Privatbrauerei Christian Fiedler bira fabrikası, 18 çalışanıyla eski güzel Alman biracılık sanatını kullanarak birinci sınıf biraları çok başarılı bir şekilde üretiyor. Bir KUKA robotu, ağır bira kasalarını paletler ve işleri kolaylaştırır. KUKA.PLC mxAutomation sayesinde bu otomasyon teknolojisi, devam eden süreçlere dijital olarak da kolayca entegre edilebilir. Yazılım, PLC tarafından hızlı devreye alma, programlama ve tanılama sağlar.
mxAutomation gıda endüstrisinde robot sistemlerinin görevlerinde, örneğin bira kasalarını paletleme tesisinin kontrol edilmesinde destekler.

KUKA.PLC mxAutomation'ın teknik avantajları


Basit merkezi programlama

KUKA.PLC mxAutomation ile kullanıcının robot programlama alanında özel bilgilere ihtiyacı yoktur. mxAutomation fonksiyon blokları sayesinde robota alışılageldik programlama ortamı dahilinde komut verilmesi mümkün olur.

PLCopen sertifikası

KUKA.PLC mxAutomation yazılımıyla KUKA, PLCopen Organizasyonu'nun taleplerini yerine getiren ilk robot üreticisidir ve bu sayede "PLCopen Motion Control Part 4" sertifikasını almıştır. 

 

Yüksek esneklik

Üretimdeki taleplerin değişmesi halinde, mxAutomation bazlı kullanımda ilgili değişiklikler veya genişletmeler her zaman gerçekleştirilebilir. Yeni parça serilerinin veya ek görevlerin işlenmesi için, kullanıcının kullanımına kendi alıştığı ortamında robot kullanımı sayesinde sağlanan esneklik sunulur.

Basit kumanda

Robot ve makine kumandasının kombinasyonu, robot sistemlerinin zahmetsiz bir şekilde mevcut kumanda konseptlerine entegre edilmesine olanak tanır. Robotik, tanıdık HMI (İnsan Makine Arayüzü - Human Machine Interface) aracılığıyla kontrol edilebilir.

KUKA.smartPAD'e alternatif olarak, endüstriyel robotları müşteriye özel Teach Pendant ile çalıştırma, öğretme ve programlama seçeneği vardır.

Hareket eden iş parçalarını kavrayın

KUKA.PLC mxAutomation'un KUKA.ConveyorTech'e bağlanması sayesinde sistemler, hareket halinde bulunan iş parçalarını kavrayacak durumdadır. Robotun hareketleri, uygulama yazılımı tarafından akış ve konveyör bantlarının hareketlerine uyumlu hale getirilir.

KUKA.VectorMove kullanımı sayesinde robot kolu, enjeksiyon ve basınçlı döküm makinelerinden yapı parçalarının alınması için vektörel olarak "soft" devreye sokulabilir.

İsteğe bağlı ek paket KUKA.LoadDataDetermination entegre edilerek mxAutomation aracılığıyla kolay ve hassas yük verilerini belirleme mümkündür.

İsteğe bağlı ek paketi KUKA.SafeVelocityMonitoring ile robot sistemlerini güvenli bir hızda izlemek mümkündür. Bu, harici olarak kontrol edilen hücrede işletime almayı ve manuel hareketi kolaylaştırır.

Gündelik kullanım için pratik bilgiler

İyi bir entegrasyon örneği, Siemens® tarafından mxAutomation'ın Sinumerik/Simatic dünyasına yerleştirilmesiyle sunulmaktadır. Ortaya çıkan "RunMyRobot Elleçleme" ve "SIMATIC Robot Entegratör" ürünleri, robot entegrasyonunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Enjeksiyonlu döküm alanında, derin entegrasyon "ENGEL® easix robot" yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Daha fazla konfor, güvenlik ve verimlilik için tutarlı bir çalışma mantığı sunar. ENGEL easix robotlarının kumandası tamamen ve sorunsuz bir şekilde ENGEL enjeksiyonlu döküm makinelerinin kumandasına entegre edilmiştir.

BOSCH® nexeed automation control plus entegrasyonu, Endüstri 4.0 uygulamalarının küresel uyumu için kullanılır.

Bir sistem üreticisi misiniz? O zaman şimdi mxAutomation iş ortağı olun!

Bir iş ortağı olarak siz de makinelerinizi ve robotlarınızı çalıştırmak için KUKA.PLC mxAutomation'ı bir çözüm olarak kullanabilirsiniz.
my.KUKA’ya başarılı bir şekilde kaydolduktan hemen sonra çok sayıda fonksiyona erişim kazanırsınız. Hesabınızı doğruladıktan sonra size özel bilgiler ve avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu işlem, bireysel girişinizin güvenliğini artırır ve birkaç gün sürebilir.