Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA.Sim

KUKA.Sim, robotik projelerde etüt aşamasından, devreye alma aşamasına kadar olan tüm proje süreçlerinizi kolaylaştırır ve kısaltır.


Çevrimdışı programlama ile yüksek verim ve güvenlik 

KUKA.Sim, proje etüt aşamasında doğru ve kapsamlı yerleşim planı oluşturmanıza, robot yörünge kontrollerini yapmanıza ve planlanan çevrim sürelerini gerçek zamanlı analiz etmenize olanak sağlar. Bu sayede, öngörülemeyen erişim limitleri ve robot çarpmalarının önüne geçmiş olursunuz. 

Projeye devreye alma aşamasında ise, çevrimdışı programlama ile bilgisayar ortamında robot programlarınızı önceden hazır hale getirmenizi sağlayarak, sahada geçireceğiniz zamanı verimli kullanmanıza yardımcı olur. 

Sanal gerçeklik desteği de sunan KUKA.Sim, hatlarınız henüz kurulmadan hatlarınız içerisinde dijital gezinti yapmanıza olanak tanır. 

KUKA.Sim ile kapsamlı bir programlama bilgisine gerek olmadan kolay simülasyon

Çevrimdışı programlamadan sanal devreye almaya kadar

KUKA.Sim üretim sisteminizin dijital ikizini oluşturmanıza olanak sağlar. 3D simülasyonu, süreç tasarımından, malzeme akış ve dar boğazların görselleştirilmesine kadar tüm planlamayı kapsamaktadır. Dijital kontrolör, gerçek kontrolör ile aynı verilerle çalışır. KUKA.Sim bu sayede sanal devreye alma için temel oluşturmakta ve bunun sonucunda yeni üretim hatları önceden denenebilmekte ve optimize edilebilmektedir. 

KUKA.Sim'in dikkat çeken avantajları


  • Zamandan tasarruf

    Robot sistemlerinizi, kuruluma ihtiyaç olmadan hızlı, kolay ve teker teker planlayabilirsiniz.

  • Ciro artışı

    KUKA.Sim, çözümlerinizi son kullanıcılara profesyonel bir şekilde sunmak ve satış başarınızı arttırmak için şirketinize destek olur.

  • Planlama güvenliği

    Üst seviye planlama güvenliği ve rekabet edebilirlik için hassas çevrim süresine sahip robot sistemlerini tasarlayabilirsiniz.

  • Denetleyebilirlik

    Erişim çalışması ve çarpışma tanıması sayesinde robot programlarınızın ve hücre yerleşim planlarının kusursuz olmasını sağlarsınız.

Modüler yazılım mimarisi sayesinde maksimum esneklik

KUKA.Sim, etkili, esnek ve uzun bir kullanım ömrüne sahip modüler bir yazılım mimarisiyle çalışmaktadır. Temel paket, üç eklenti paketiyle genişletilebilmektedir: yüksek performanslı modelleme için bireysel bir bileşen kütüphanesi, sanal devreye alma ve kaynak uygulamalarının simülasyonu. Yalnızca, ihtiyacınız olan fonksiyonel eklentiler için ödeme yaparsınız ve ihtiyaçlarınız değişirse kolaylıkla eklenti paketi satın alabilirsiniz. 

Hızlı, kolay ve verimli: KUKA.Sim 

KUKA.Sim, sezgisel kullanıcı arayüzü, çok sayıda fonksiyon ve modülü sayesinde çevrimdışı programlamada optimum çözüm ve yüksek verimlilik sunmaktadır. Kolay fakat buna rağmen yüksek performanslı KRL editör (KUKA Robot Language) uzman ve yeni başlayanlar için iki ayrı arayüze sahiptir. Sanal bir program ağacı sayesinde KRL bilgisi olmadan bile programlama yapılabilmektedir. Projenin erken aşamalarında bile üretim tesisiniz için optimum yerleşim planlarını oluşturabilirsiniz. Akıllı bileşenleri, kolayca sürükle ve bırak yöntemiyle kapsamlı kütüphaneden istenen yere konumlandırabilir, alternatif yerleşimleri kontrol edip, robot sistemlerini kolaylıkla test edebilirsiniz. Robot hareketleri gerçek zamanlı yapıldığı için, çevrim süreleri tam olarak hesaplanabilmektedir. Simülasyonlar mobilden masaüstü uygulamasına, 2D'den 3D'ye kadar çeşitli formatlarda neredeyse her cihaz için uyumlu halde sunulabilmektedir.

Robot simülasyonlarını mobil cihazlarla keşfedin

KUKA.Sim ve VR donanımı (teslimat kapsamına dahil değildir) sayesinde robot sistemlerinizi sanal olarak ürün sunumlarınızda veya çeşitli etkinlik ve fuarlarda gösterebilirsiniz.

Simülasyon sonuçlarını hareket halindeyken bile kolayca Mobil Viewer Uygulaması üzerinden tabletle veya akıllı telefonla görüntüleyebilirsiniz. Uygulamayı Google Play veya App Store üzerinden indirebilirsiniz. 
Mobil Viewer Uygulaması için QR kodu

KUKA.Sim özellik güncellemeleri

Güncel kalın

Başarılı bir şekilde kaydolduktan sonra hesabınızın onaylanması birkaç gün sürebilir, bu proses kişisel bilgilerinizin güvenliği içindir. Hesabınızın onaylanmasıyla çok sayıda fonksiyona erişebilirsiniz.

Çerez kullanıyoruz

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları