Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA.SystemSoftware

Kısaca KSS diye adlandırılan KUKA.SystemSoftware, geleneksel 5 ve 6 eksenli robotların yanı sıra yeni KR SCARA ve KR DELTA robotları da dahil olmak üzere KUKA robot portföyünün çoğunluğu için tüm robot kontrolörünün işletim sistemi ve dolayısıyla kalbidir.


Onlarca yıllık deneyim entegre edilmiştir. Sizinki de dahil olmak üzere her uygulama için geliştirildi. Açık ve esnek bir platformla hedeflerinizi gerçekleştirin.

KSS işletim sistemi size robot tabanlı uygulamaların geniş bir yelpazesini gerçekleştirmek için olanak sağlar. Robot tabanlı sistemleri planlamanıza, kurmanıza, devreye almanıza, çalıştırmanıza veya bakımını yapmanıza bakılmaksızın: KSS ile hedeflerinize daha hızlı ve daha verimli ulaşabilirsiniz. KSS, KUKA tarafından açık, esnek ve güvenli platform olarak robotik ortamındaki yüksek gereksinimleri karşılamak için sürekli olarak daha da geliştirildi.
  • Açık ve esnek

     

    • Yazılım tabanlı uyarlama ve fonksiyon geliştirme
    • Konveyör uygulamaları için yeni seçenekler
    • Geliştirilmiş robot sensör arayüzü entegre
    • Haberleşmede “sınıfının en iyisi” - endüstriyel haberleşme ve arayüzlerde
    • Birçok ulusal dilde mevcut arayüz
  • Güvenli ve korumalı

     

    • WIN10ioT ile monte edilmiş güvenlik
    • Bireysel kullanıcı yönetimi
    • USB bağlantı noktalarının kontrollü kullanımı
    • Robotlar ve ek eksen kinematiği ile KUKA.SafeOperation
    • Güvenlik parametrelerinin görselleştirilmesi
    • Alan sınırları önünde frenleme

     

  • Hızlı ve etkin

     

    • Hızlı devreye alma/entegrasyon
    • Etkin teşhis ve sorun giderme
    • Çevrimiçi formlarla çevrimdışı programlamayı tamamlama
    • Projeden bağımsız programlama
    • Müşterilerin teknoloji paketleri için yapı taşı seçenekleri
    • KUKA.WorkVisual’da seçenek profilleri ve komut dosyası oluşturma
    • Belgelere kolay erişim

İşletim sisteminin temel işlevlerini tanıyın

“Functional Twins” KSS 8.6 ve 8.7, mevcut programlama ortamını ve kullanıcı arayüzünü değiştirmeden yeni işlevler sunar. KUKA.SystemSoftware ve KRL’yi (KUKA Robot Dili) biliyorsanız, kendinizi hemen evinizde hissedeceksiniz.

Müşterilerimizden gelen geri bildirimlerle bağlantılı olarak onlarca yıl boyunca edindiğimiz bilgi birikimimiz sayesinde, güncel KSS sürümleri 8.6 ve 8.7, dahili ve harici geri bildirimlerin sonucudur. Çevrimiçi formları, proje tabanlı mühendislik ve projeden bağımsız çevrimiçi programlama ile kombine KUKA’nın, KSS’nin geliştirilmesi sırasında kullanıcıların öneri ve isteklerini açıkça dinlediği ortaya çıkıyor.

 

KSS işletim sistemi, robot programlama için çok çeşitli seçenekler sunar


Farklı beceri seviyelerini programlama

Çevrimiçi formlarını kullanarak basit programlamadan üst düzey KRL (KUKA Robot Language) dilinde uzman programlamaya kadar.

Endüstriyel haberleşme iletişimi

KUKA.SystemSoftware’in (ProfiBus, DeviceNet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT) desteklenen endüstriyel haberleşme için konfigürasyon ve I/O ara bağlantısı, KUKA.WorkVisual üzerinden yapılır.

Yorumlayıcı

Robot yorumlayıcıya ek olarak, sekiz adede kadar paralel döngüsel (gönderme) yorumlayıcı mevcuttur.

Çok dilli

KUKA.SystemSoftware arayüzünde 26’ya kadar dil seçeneği sunulur.

Hak yönetimi

Çalışma modları ve fonksiyonlar, çoğu müşteri için herhangi bir ayar gerekmeyecek şekilde fabrikada hiyerarşik kullanıcı gruplarına zaten atanmıştır. Yine de bu atama, gerekirse fonksiyon grupları aracılığıyla yönetici tarafından yapılandırılabilir.

Ek sürücülerin esnek konfigürasyonu

Asenkron, sonsuz dönen ya da kuvvet düzenlemeli ek eksenlerin Master-Slave tahriklerin bileşik işletimi.

Yedekle/Geri Yükle

Entegre yedekleme yöneticisi aracılığıyla sistem konfigürasyonunun ve kurulu seçeneklerin sunucu tarafından tetiklenen, proje tabanlı yedeklemeleri.

Önceden yüklenmiş iiQoT bağlantısı

Önceden kurulmuş KUKA.DeviceConnector ile KUKA sistemleri hızlı bir şekilde entegre edilir ve KUKA’dan Endüstri 4.0 (Industrie 4.0) çözümü iiQoT ile bağlanır.

Webinar: Temel özellikler, işlevler ve çeşitli sürümlerin karşılaştırılması

Konsept, geliştirme ve genişleme

KSS işletim sisteminin mühendislik fonksiyonları her şeyi kapsar

Müşteriye özel yazılım paketlerinizin oluşturulmasından üretim sürecinizin görselleştirilmesine ve simülasyonuna ve komple robot hücrelerinin değerlendirilmesine kadar:

  • Proje tabanlı. Veri tabanı ve katalog tabanlı projeler üzerinden kontrolün projelendirilmesi ve konfigürasyonu; KUKA.WorkVisual ile oluşturulmuştur.
  • Yumuşak PLC arayüzü. KUKA.WorkVisual içinde KUKA.Multiprog’a entegre arayüz – KUKA.ProConOS Yumuşak PLC Mühendislik ortamı.
  • Yük verilerini belirleme. KUKA.LoadDataDetermination seçeneği kullanılarak gerçek alet eklentilerinin yük parametrelerinin sallanması yoluyla belirlenmesi.
  • Simülasyon. KUKA.Sim ile komple robot hücrelerinin kurulumu ve değerlendirilmesi.
  • Sanal robot kontrolü. KUKA.SystemSoftware’in (KSS) sanallaştırılmış sürümü KUKA.OfficeLite. olarak mevcuttur.
  • Özelleştirilmiş teknoloji paketleri. KUKA.OptionPackageEditor vasıtasıyla kendi, müşteriye özgü yazılım paketlerinin oluşturulması. KUKA.UserTech ve KUKA.HMI easy genişletme teknolojileri tarafından burada daha fazla yapı taşı sağlanır.
  • Recovery. KUKA.Recovery kullanılarak görüntü tabanlı yedekleme çözümü.

Tüm ürün verileri her zaman elinizin altında

Teknik verileri, özellikleri ve lisansları yönetmek için my.kuka dijital müşteri portalımızı ziyaret edin. Burada destek taleplerini iletebilir ve dijital bilgi veri tabanımız KUKA Xpert’i ziyaret edebilirsiniz.
Başarılı bir şekilde kaydolduktan sonra çok sayıda fonksiyona erişiminiz olur. Hesabınızın onaylanması ile birlikte firmaya özel bilgi ve yardımlar da alırsınız. Bu proses, bireysel girişinizin güvenliği içindir ve birkaç gün sürebilir.