Konumunuzu seçin:

Ülke

Image Work.Visual

KUKA.WorkVisual

KUKA.System Software'a ait KUKA.WorkVisual Mühendislik Paketi yardımıyla, tüm proje adımları çevrimdışı ve çevrimiçi ortamda bir araya getirilebilir.


KUKA.WorkVisual: yapılandırmadan tanılamaya kadar sezgiseldir

Yapılandırma, programlama, işletmeye alma ve tanılama hangi amaçlı olursa olsun: KUKA.WorkVisual, tüm adımlar için homojen bir çevrimdışı geliştirme, çevrimiçi tanılama ve bakım ortamı sağlar. Tüm program katalogları ve proje verileri tutarlılık ve süreklilik sağlar.

Tek tip arayüze ve menü yönetimine sahip araçlar

Arka planda fonksiyonlar kullanıldığı sırada KUKA.WorkVisual'ın program kodu kendi mantığı açısından halihazırda kontrol edilir. Bu, yaklaşım tarzındaki hataları önler, proje süreci daha mantıklı ve tutarlı biçimde gerçekleşir. Etkileşimler görsel araçlar tarafından görülebilir hale getirilir ve böylece sezgisel açıdan daha anlaşılır ve daha kolay hale gelirler.

KR C4'ün özel kontrol sistemlerine mükemmel biçimde uyumludur

KUKA.WorkVisual'da, G/Ç konfigürasyonu, ara bağlantı, harici kinematik sistemler, roboteam'ler ve Safe-Robot 3.0 – robot, PLC, hareket ve emniyet kontrol sistemine bağlı olarak – doğrudan yapılandırılabilir. Olası çakışmalar halihazırda çevrimdışı olarak düzeltilebilir ve ortadan kaldırılabilir. Bu, işletmeye alma süresini kısaltırken riskleri de en aza indirir.

Yazılım ömrü boyunca daha fazla tutarlılık

KUKA.WorkVisual Mühendislik Paketi, hücre projeksiyonu için, evrensel programlama ortamı ve Shop Floor Unit olarak kullanılabilir. Bu şekilde bir programın yaşam döngüsünde yer alan tüm alanları kapsar ve WorkVisual Roundload ile çevrimiçi ve çevrimdışı dünya arasında mükemmel bir tutarlılık sağlar.

Editörler ve altyapı bileşenleri, KUKA.WorkVisual yazılımının modüler mimarisi içerisinde, proje veri tabanı, kataloglar ve çevrimiçi hizmetler gibi merkezi hizmetlere tutarlı bir şekilde erişmektedir. VisualProject, VisualConfig, VisualKRL ve VisualAssistance gibi temel araçların yanında platform, başka modüller için de yuvalar sunmaktadır – Multiprog ve diğerleri.

KUKA Work.Visual'ın avantajları

  • Tek tip, standartlara uyan kullanıcı arayüzü
  • Tutarlı proje verisi depolama, hataya eğilimli birden çok girdiyi önleme
  • Tüm KR C4 kontrol sistemlerinin ağ yönetimi
  • Kapsamlı tanılama olanakları
  • Entegre, tek tip endüstriyel veri yolu G/Ç konfigürasyonu, Robot Control ve Soft-PLC içinde ve arasında anahtarlama ve tanılama
  • Desteklenen endüstriyel veri yolları: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet ve VARANBUS
  • RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety ve FSoE için sürükle ve bırak konfigürasyonu ve menü yönlendirmeli parametreleştirme
  • Hücre bileşenlerini yazımsal olarak programlayan editörler
  • Kontrol sistemi programlarının doğrudan mühendislik ortamında projeden bağımsız olarak, rahat bir biçimde düzenlenmesini sağlar