Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA AppTech software offline Programming

KUKA.AppTech

Praktikte kanıtlanmış kontrol konseptleri yardımıyla geliştirilmiş olup yıllara dayanan bilgi birikimiyle desteklenmiştir: KUKA.AppTech programlama konsepti en kısa sürede etkili ama en önemlisi kolay robot programlama imkanı sunar. Kütüphanesinin modüler yapısı sayesinde yazılım, hem yeni başlayan hem de tecrübeli programcılar için uygundur.


KUKA.AppTech çalıştırma süresini kısaltır

Robot sadece kendisine önceden yazılım komutuyla öğretilenleri yapabilir. Bu öğrenme süresi KUKA.AppTech yazılımıyla kısaltılabilmektedir. Program konsepti; önceden tanımlanmış yapılar ve program döngülerinden oluşan modüler bir prensibe dayanmaktadır. Bu konsept kullanılıyorsa derinlemesine program bilgisi gerekmez. Bu şekilde yeni başlayan programcılar da robotik ve otomasyona kolayca erişebilmektedir. Modüler programlama sayesinde robot rekor sürede işletime alınabilir ve bu da KUKA.AppTech olmadan klasik uygulamalara kıyasla %30’a varan zaman tasarrufu anlamına gelir.

Online ve offline programlama mükemmel bir uyum içindedir: 
KUKA.AppTech’in avantajları

Online programlama ve offline programa arasında esnek geçiş: KUKA.AppTech, çalışanların hareket döngülerini kolayca oluşturmaları ve test etmelerine imkan tanır. Böylece gerçek robota taşınabilen dijital bir ikilik oluşur ve program konsepti çok daha fazla avantaj sunar.
  • Hızlı

    Optimize edilmiş proje hazırlığı, simülasyon ve hızlı çalıştırma
  • Standartlaştırılmış

    Standartlaştırılmış tasarılar ile yeniden kullanılabilir program
    (bireysel olarak uyarlanabilir)
  • Basit

    Kompleks robot uygulamalarının kolay offline ve online programlaması
  • Etkili

    Entegratör ve son kullanıcı için ideal robot kullanımı

Kütüphane, büyük tesislerde bile programlamayı kolaylaştırır

KUKA.AppTech teknoloji paketi, endüstri robotu ve hafızası programlanabilir kontrol ünitesi (PLC) arasındaki bağlantı olarak bir program kütüphanesi içermektedir ve bu kütüphane sayesinde entegratörler ve gelişmiş programcılar kendinden kompleks uygulamalar oluşturup standartlaştırarak bunları uygulamaya koyabilmektedir. Modüller istenildiği gibi geliştirilip değiştirilebilmektedir. Kütüphanede toplanan hareket rutinleri ve döngüler; kullanımdan, kaynak, yapıştırma veya kesme işlemlerinden bağımsız olarak programlamayı minimuma indirir. KUKA.AppTech; program yapılarının ve hareket döngülerinin her seferinde yeniden programlanmak zorunda olmaması, aksine kolayca yeniden kullanılabilmesi özelliğiyle verimliliği artırır. Zaman tasarrufu sağlayarak müşteriye özel uyarlamalar ve iyileştirmeler için daha fazla imkan tanır.

 

Endüstri robotlarının offline programlaması: Avantajları 


Kolay kullanım

KUKA.AppTech, anlaşılır program yapıları ve yinelenen komutlar sayesinde kolayca çalıştırılır. Önceden üretilmiş bileşenlere sahip modüler sistem yoluyla robot programlama, yeni başlayanlar için eğitim yükünü de azaltmaktadır.

Esnek ve güvenli

KUKA.AppTech çeşitli PLC türleri ve KRC kontrol üniteleri için sağlam E/A arayüzleri kullanır. İlgili PLC yapı taşları, KUKA robotlarının kolayca kontrol edilmesini sağlar. 

Maksimum etkili ve konforlu

Robot, inline formlar ve diyalogla yürütülen yardımlardan faydalanarak etkili ve basit offline programlama yoluyla hızlıca çalıştırılır ve genel yük %30 oranına kadar azalır.

Müşteriye özel uyarlama

İstasyon ve bileşen programı elemanları, müşterilere özel isteklere göre esnekçe uyarlanabilmektedir. Önceden programlanan modüller, özel olarak kullanıcı tarafından tanımlanmış fonksiyonları geliştirebilmekte veya onlara uyarlanabilmektedir.

Offline programlama sistemi zamandan tasarruf sağlar

KUKA.AppTech ile robot programlamasının büyük bir kısmı offline olarak bilgisayar üzerinden yapılır. Bu zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Pratikte kanıtlanmış

KUKA.AppTech, pratikte kanıtlanmış, uzun yıllara dayanan kontrol konseptleri yardımıyla geliştirilmiştir. Bu sayede yazılım, kullanıcının gereksinimlerine uyum sağlayıp yüksek kalite imkanı tanır.

KUKA.AppTech: Uygulama ve temel modül

KUKA.AppTech teknoloji paketi, robot programlamasında kullanılabilen çeşitli modüllere sahiptir: Temel modüller önceden programlanmış olup tek tıkla kolayca robota dahil edilebilmektedir. Uygulama modülleri istenildiği gibi kurulabilir ve özel taleplere uygun hale getirilebilir. Bu aşamada kullanıcılar, örneğin aşağıdaki modüllerden faydalanmaktadır:

Kullanım ve programa kılavuzu daima hizmetinizde 

KUKA.AppTech üzerinden özelliklere ve dokümantasyonlara erişebilmek için, KUKA Xpert dijital veri bankamızı ziyaret edin. 
Başarılı bir şekilde kaydolduktan sonra çok sayıda fonksiyona erişiminiz olur. Hesabınızın onaylanması ile birlikte firmaya özel bilgi ve yardımlar da alırsınız. Bu proses, bireysel girişinizin güvenliği içindir ve birkaç gün sürebilir.

College eğitimi

Robot programlama için tüm KUKA.AppTech modüler sisteminin kurulumu, konfigürasyonu ve kullanımı