Konumunuzu seçin:

Ülke

Robotik Montaj

Endüstriyel montajlama, endüstriyel imalatta ana görevler arasında yer alır. Size montaj robotları sunuyor ve gerekli bileşenleri ve parçaları birleştirerek sizin için komple hazır sistemlere veya ürünlere dönüştürüyoruz. Üretiminizi en modern Endüstri 4.0 gereksinimleriyle uyumlu hale getirmek için her zaman özen gösteriyoruz. 


Montajlama: teknoloji

Montajlama, endüstriyel imalat ve üretimde belirleyici bir proses adımıdır. Bunun nedenleri daima daha geniş ürün yelpazeleri, daha karmaşık tesisler ve üretim hatları, daha kısa ürün kullanım döngüleri ve daha kısa inovasyon döngüleridir. Endüstri 4.0 çağında rekabetçi olmak isteyen herkes hızlı ve her şeyden evvel esnek olmalı. Bir montaj işlemi, çeşitli iş adımlarını içerir, örneğin:

 

  • Takımların ve iş parçalarının kullanımı

     

     

  • Kalite kontrolü

     

  • Her bir montaj adımı arasında işlem

     

  • Üretim prosesi dahilinde her bir görev

     

Esnek montaj robotları: Montaj süreciniz için hazır

KUKA Cobot, çeşitli alt işlemleri üstlenerek konik dişlilerin montaj sürecine yardımcı olmaktadır. İnsanlar ve robotlar en dar alanlarda yan yana çalışırlar.

KUKA ile otomatik montaj ne anlama geliyor?

KUKA her bir müşterinin bireysel gerekliliklerine odaklanır ve böylece otomasyon ihtiyacını ve potansiyeli belirler. Klasik montajın yanında geleceğin endüstriyel montajı için başka otomasyon teknolojisi çözümleri de sunuyoruz. Robot ürünlerimiz ve işbirlikçi robotlarımız, robotlar ve insanlar arasında etkili ve güvenli bir işbirliğini sağlamak için çok çeşitli çözüm seçenekleri mümkün kılmaktadır.

 

KUKA ile endüstriyel montajın avantajları nelerdir?


Kalite geliştirme

  • Hatayı en aza indirin: Monoton görevlerde yorulmayın
  • Tamamlanana kadar güvenilir görev süreci
  • Zaman tasarrufu: Mola gerekmez
  • Parçaları karıştırma riski yok
  • Tüm parça listesi konumlarına uyulur

Esneklik

  • KUKA.Sim ile sanal devreye alma
  • Isı veya keskin bileşenler gibi tehlikeli ortamlarda çalışmak mümkün
  • Ergonomik çalışma: Robot, nesneyi işçi için konumlandırır, tüm baş aşağıya çalışılan işleri devralır
  • Cobot’lar ile İRİ (insan-robot işbirliği; HRC): Koruyucu çit gerekli değil

Optimum maliyet

  • Tasarruf
  • Basit görevleri üstlenir
  • Tekrarlayan işlemleri devralır
  • Yüksek rekabet gücü
  • Daha yüksek verimlilik

Bilgi birikimi ve deneyim

  • Güçlü ve etkili montaj hücresi
  • Akıllı otomasyon çözümleri
  • Modüler gripper sistemleri gibi çevresel bileşenler
  • Optimum taşıma teknikleri
  • İşbirliği yapan robotlarla hassas montaj 

Karmaşık montaj görevlerini otomatikleştirmek için uygun montaj robotları ve cobot’lar

İster küçük robotlar, ister ağır iş robotları, ister klasik endüstriyel robotlar veya cobot’lar olsun: Size çeşitli modellerde, kinematiklerle, arayüzlerle ve optimum taşıma kapasitesi-erişim kombinasyonlarıyla geniş bir robot yelpazesi sunuyoruz. Uygulamanız için doğru robotu bulun. Sizlere danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarız.




Montaj otomasyonunda insan-robot işbirliğinin rolü nedir?

Montaj, bir robotun yapabileceği en karmaşık işlerden biridir. Bu noktada LBR iiwa ve LBR iisy gibi modern montaj robotları ihtiyaca göre esnek bir şekilde kullanılabilmektedir. Cobot’ların hassas özellikleri, işbirlikçi robotlara çitler olmadan güvenli ve esnek çalışma imkanı sağlamaktadır. Sonuç olarak, montaj robotları mevcut üretim ortamına entegre edilebilmekte ve doğrudan insanlarla birlikte çalışabilmektedir. Buna insan robot işbirliği (İRİ/HRC) veya işbirlikçi robotik denmektedir. Ayrıca cobotlar yorucu rutin işleri üstlenerek insanların yükünü azaltmakta ve montaj uygulamalarını hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlamaktadır. Montaj robotlarının gripper'ları ilave kameralarla donatılabilmektedir. Bu şekilde robot veya gripper her zaman doğru bileşenleri ve konumları bulur.
İnsan robot işbirliği, güvenli ve verimli iş imkanı sağlar. Hassas hafif robot, insanlarla hem aynı mekanda hem de eşzamanlı olarak çalışmaktadır.

Montaj işleminizi otomatikleştirmek ister misiniz?

Montaj hücrenizin nasıl olabileceğini öğrenmek için bize ulaşın.

Müşteriler tarafından kullanılan montaj robotlarımız