Konumunuzu seçin:

Ülke

Robot destekli sürtünme karıştırma kaynağı

Demir olmayan metallerin düşük erime sıcaklığında birleştirilmesi ve ayrıca alüminyumla çelik gibi karma birleşimler için müşteriye özel, hazır çözümler.


Ekonomiklik ve proses güvenliği için bireysel sürtünme karıştırma kaynağı sistemi

KUKA sürtünme karıştırma kaynağı için size tek elden özel komple çözümler sunuyor:Yapılabilirlik ve proses araştırmasında deneme kaynağına, alet seçiminden parametre optimizasyonu ve konsept oluşturmaya, tesisin tamamlanması ve teslimatına kadar tüm adımlarda sizinleyiz.

Ayrıca size sürtünme karıştırma kaynağı yönteminin mevcut üretim tesisine entegrasyonu için bireysel taleplerinize de uyarlanmış prosesler sunuyoruz.

Batarya mahfazası için sürtünme karıştırma kaynağı hücresi: Soğutma kanalının kapatılması için uygulama

KUKA sürtünme karıştırma kaynağı: Büyüyen E-Mobilite pazarı için yenilikçi teknoloji

Robot destekli sürtünme karıştırma kaynağının belirleyici avantajı: Küçük ve büyük alüminyum parçalar için 3D dikişlerle birleşim

Robot destekli sürtünme karıştırma kaynağı: Standart perçin yöntemine karşılık uygun fiyatlı ve hafif ağırlıkta alternatif

KUKA cell4_FSW

Modüler sürtünmeli karıştırma kaynağı robot hücresi: düşük yatırım maliyetleri ile modern çözüm

Made by KUKA ile yenilikçi kumanda tekniği ve proses denetimi

Kaynak dikişini düzgün ilerlediğinden emin olmak için, yüksek teknolojili kalibrasyon algoritmaları kullanıyoruz. Bunlar sistemin hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasını desteklemektedir. İnternet tabanlı KUKA RemoteService, hata durumunda size zamanında yardımcı olabilmek için standart olarak tüm sistemlere entegre edilmiştir.

Yeni KUKA PCD (Process Control and Documentation) sistemi özel olarak FSW hat prosesleri için geliştirilmiştir. Yapı parçası ve ürün veri yönetiminin yanı sıra numerik ve grafik denetim de sunmaktadır. Veri aktarımı, proses diyagnozu ve tüm proses verilerinin elektronik arşivlenmesi gibi özellikler de KUKA PCD'nin fonksiyonlarını tamamlamakta ve örn. Cloud sistemlerinde ilave analiz imkanı sağlamaktadır. Böylelikle KUKA PCD Industrie 4.0 ile uyumludur ve daha fazla verimlilik, makul bir kalite ve veri şeffaflığı sağlar. 

Eşsiz KUKA PCD garanti ediyor:

  • %100 yinelenebilirlik
  • %100 gerçek zamanlı kalite denetimi 
  • %100 proses güvenliği (den az seviyede hata)
  • %100 kaynak proseslerinin dokümantasyonu

KUKA PCD: Proseslerin parametre kumandası ve denetimi