Konumunuzu seçin:

Ülke

Grind Master, KUKA robotlarıyla dökümhaneleri dönüştürüyor

Metal işleme ve çapak giderme makinelerinde global bir lider olan Grind Master, Ocak 2016’dan itibaren KUKA için bir entegratör oldu. Portföyündeki KR AGILUS serisinin küçük robotları, yüksek tutarlılık ve kaliteye sahip kalıp döküm alüminyum bileşenlerin çapaklarını giderir. Çözüm, genel maliyetleri düşürürken verimliliği ve kaliteyi de artırdı.

22 Haziran 2017


Ocak 2016’da, Evrengabad menşeli metal makine şirketi Grind Master, bir entegratör olarak KUKA robotlarını portföyüne ekledi. Küçük robot KR AGILUS sixx, kalıp döküm alüminyum bileşenlerin ve özellikle otomobiller, scooter’ler ve motosikletlerdeki görünür A sınıfı parçaların çapaklarını giderme uygulamalarında kullanılır. Bu parçaların çok yüksek tutarlılık ihtiyacını karşılamak için yüksek kaliteli bir son işlemeye ihtiyaç vardır.
KR AGILUS kalıp döküm alüminyum bileşenlerin çapaklarını giderir

KUKA robotları kalitede mükemmel tutarlılık sağlar

Daha önce çapak gideren atölyeler çoğunlukla manuel el emeğine bağlıydı. Ancak sıcaklıklar, dumanlar ve tozların yanı sıra yüksek kalite gereklilikleri de bir değişiklik gerektirdi. Robot çözümü çok sayıda bileşen varyantlarını, sık model yükseltme ve şekillerin karmaşıklığını ele almak için gereken esneklik nedeniyle doğrusal bir portal üzerinden seçildi. Alüminyum bileşenlerin kalitesinde ortaya çıkan tutarlılık Grind Master’ın gerekli gördüğü kriterleri fazlasıyla karşılamaktadır: Sameer Kelkar şunları söylüyor: “Robotik çapak giderme, tehlikesiz, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, yüksek kalitede parçalar sunarak ve global üretim uygulamalarına uyarak dökümhane ve oradaki insan hayatı için bir dönüşüm sunmaktadır. İlk iki çapak giderme robotunun başarısının ardından tüm dökümhanenin otomasyonu ile bu işlem için robotları kullanmaya devam etmek istiyoruz”.
KR AGILUS Grind Master’da