Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA, KR AGILUS serisini geliştirmeye devam ediyor

Hızı, dar alanda kullanışlılığı, kısa döngü süreleri ve yüksek titizliği ile öne çıkmaktalar: KR AGILUS serisine ait küçük robotlar. KUKA şimdi KR AGILUS sixx'i daha da geliştirdi. Bu yılın sonunda KR AGILUS'un yeni jenerasyonu tüm küçük robot standart versiyonlarının yerine geçecektir.

5 Eylül 2017


Durum şudur: KR AGILUS küçük robotun altı veya on kilo taşıma kapasitesine sahip yeni jenerasyonu.

IP67 koruma sınıflı yeni KR AGILUS jenerasyonu

Yeni KR AGILUS serisine ait her robot IP67 koruma sınıfı şartlarını yerine getirmekte ve böylelikle sıçrayan suya karşı korumalıdır. Yağlama maddeleri veya soğutucu maddelerle yapılan uygulamalar için öncesinde olduğu gibi Waterproof (WP) model bir özel versiyon sunulacaktır. Patlama tehlikesi olan alanlar için Cleanroom, Atex protection gibi versiyonlar ve Hygienic makine de yine temin edilebilecektir.

Robotun yeni standart rengi beyaz

Yeni KR AGILUS da aynen KR 3 AGILUS gibi beyaz renkte sunulacaktır. Öncesinde olduğu gibi müşteri talebine göre başka renklerde de teslimat yapılması mümkündür. Beyaz renk, robotun öncelikli hedef pazarına ait üretim alanı için en uygun renktir: Asya'daki elektronik endüstrisi. Küçük robot bunun dışında dünya çapında General Industry'nin (GI) tüm müşterilerine de hitap edecektir. Bu noktada hızı ve titizliğiyle ön plana çıkmaktadır.

Altı veya on kilo taşıma kapasitesine sahip küçük robot

Yeni KR AGILUS, KR 3 AGILUS'un ağabeyi olarak altı veya on kilo taşıma kapasitesiyle donatılacaktır. Erişim alanı 700 ila 1100 milimetre arasıdır. Küçük robot ya zemine, ya tavana ya da duvara sabitlenebilir. KR AGILUS'un ilk jenerasyonunda olduğu gibi, ikinci jenerasyonu da KUKA KR C4 compact kumanda ile donatılacaktır.

Yeni KR AGILUS'la müşterilerimiz alışık oldukları kalitede geliştirdiğimiz bir küçük robotun keyfini çıkarabilirler. Enerji beslemesinin yeni ve daha iyi konumlandırılmış pozisyonu, robottaki çok sayıdaki yeni geliştirilmiş detay için sadece bir örnektir.

Christoph Schaible, ürün müdürü.