KUKA implements more than 100 robots in Russia

Augsburg, June 18, 2012. KUKA AG has won an order for more than 100 robots of its KR QUANTEC generation from an automotive customer

18 Tháng Sáu 2012

The order value is in the single-digit million euro range. The robots will be shipped in the current quarter.

This order is part of a major capacity expansion program being undertaken by an international carmaker in the process of significantly expanding its manufacturing capacity in Russia. An additional 100,000 vehicles of various types are to be built annually on the assembly lines equipped with KUKA robots.

A major part of this order consists of almost thirty heavy payload robots, type KR 270 R 2700 Ultra. This model currently boasts a higher power density in the high payload range than all other robots available on the market. Yet the KR QUANTEC robot is 160 kg lighter than its predecessor and has a 25 percent smaller volume, with the same reach and payload.

"We are pleased KUKA is expanding its market position in Russia's growing automotive market," said Dr. Till Reuter, CEO of KUKA AG.

Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie