KUKA.VisionTech

KUKA.VisionTech provides powerful tools for 2D object recognition, quality control as well as code and optical character recognition (OCR).

Overview of KUKA.VisionTech

With the high-quality camera in its IP 67 housing, object recognition allows flexible robot operation, even in unstructured environments.

Code recognition simplifies the traceability of your products and is able to safeguard quality and reduce costs in the long term due to automatic checks.

Objekterkennung mit KUKA.VisionTech
The high-quality camera enables objects to be recognized even in unstructured environments.

System requirements for KUKA.VisionTech

  • Robot controller C4 / KR C4 smallsize / KR C4 compact

  • KUKA System Software 8.3.x


Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie