KR AGILUS
KR AGILUS là rô-bốt sáu cánh tay nhỏ gọn của chúng tôi được thiết kế cho tốc độ làm việc cao nhất. Các thiết kế, vị trí lắp đặt, phạm vi và tải trọng khác nhau biến rô-bốt nhỏ thành “thiết bị trình diễn độ chuẩn xác” đa năng.
KR AGILUS: Thiết kế máy vệ sinh
Bề mặt chống ăn mòn, chất bôi trơn dùng trong thực phẩm và sử dụng các bộ phận bằng thép không gỉ đảm bảo mức vệ sinh cao nhất. Điều này khiến cho KR AGILUS trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi một môi trường vô trùng.
KR AGILUS: Thiết kế rô-bốt không gian sạch
Nhờ có lớp phủ bột đặc biệt và các đệm kín đặc biệt chống lại phát thải dạng hạt, rô-bốt không gian sạch có bề mặt cực kỳ nhẵn. Bằng cách tránh các hạt trong không khí, không có bụi hay mòn đệm kín trên rô-bốt. Nó cũng đáp ứng các tiêu chí không gian sạch nghiêm ngặt của Viện Fraunhofer.
KR AGILUS: Thiết kế chống nước
Phiên bản không thấm nước của rô-bốt nhỏ KUKA đáp ứng lớp bảo vệ đang tăng IP 67.
KR AGILUS: Thiết kế EX
Với thiết kế EX dòng khí trực tiếp được sử dụng để làm sạch không khí và rô-bốt được điều áp. Áp suất được theo dõi bằng một thiết bị phát hiện quá áp bên ngoài đặc biệt, có sẵn tùy chọn từ KUKA.
KR AGILUS Tổng quan dữ liệu
KR 6 R700-2 | KR 6 R900-2 | KR 6 R700 CR | KR 6 R700 HM-SC | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 CR | KR 6 R900 EX | KR 6 R900 HM-SC | KR 6 R900 WP | KR 10 R1100-2 | KR 10 R900 CR | KR 10 R900 HM-SC | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 CR | KR 10 R1100 EX 2G | KR 10 R1100 HM-SC | KR 10 R1100 WP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
Phạm vi tối đa
|
726 mm
|
901 mm
|
706,7 mm
|
706,7 mm
|
706,7 mm
|
901,5 mm
|
901,5 mm
|
901,5 mm
|
901,5 mm
|
1101 mm
|
901,5 mm
|
901,5 mm
|
901,5 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
Loại thiết kế
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Môi trường thực thi
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Hygenic machine
Special connection |
Waterproof
|
Cleanroom
|
Explosion-proof zone
|
Hygenic machine
Special connection |
Waterproof
|
Standard
|
Cleanroom
|
Hygenic machine
Special connection |
Waterproof
|
Cleanroom
|
Explosion-proof zone
|
Hygenic machine
Special connection |
Waterproof
|
(Các) vị trí gắn
|
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Floor
|
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Loại bảo vệ
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
IP 54
|
IP 67
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
IP 65
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
IP 54
|
IP 67
|
IP 65
IP 67 |
IP 67
|
Data sheet
|
|||||||||||||||||
Additional Links |
|||||||||||||||||
KUKA Xpert
|
|||||||||||||||||
Điều khiển
|
|||||||||||||||||
Robot Packs
|
|||||||||||||||||
Positioners & Linear Units
|