KR CYBERTECH
Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH cung cấp cho bạn phạm vi mô hình toàn diện nhất trên thế giới trong loại tải trọng thấp nhất với mật độ công suất cao nhất. Chúng phù hợp lý tưởng cho các khái niệm mô hình tế bào tiết kiệm không gian và cung cấp hiệu suất tốt nhất - với chi phí phát sinh đặc biệt thấp.
Các rô-bốt đa chức năng hiệu suất mạnh của dòng KR CYBERTECH là chuyên gia xử lý các ứng dụng: Xử lý các bộ phận lớn, gia công, lắp ráp, xếp hàng lên tấm nâng và hàn hồ quang. Bạn kiểm soát chúng với KR C4 hoặc KR C4 extended.
Một sự đổi mới then chốt của dòng sản phẩm KR CYBERTECH: Các rô-bốt công nghiệp thậm chí còn nhỏ gọn hơn. Qua đó bạn được hưởng lợi từ mật độ tích hợp cao hơn và các đường nét nhiễu giảm. Vui lòng chọn từ danh mục lớn loại rô-bốt công nghiệp phù hợp với mỗi ứng dụng.
KR CYBERTECH Tổng quan dữ liệu
KR 8 R2010-2 | KR 12 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 16 R2010-2 | KR 20 R1810-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 F | KR 20 R1810 HO | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng
|
8 kg
|
12 kg
|
16 kg
|
16 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
22 kg
|
Phạm vi tối đa
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1612 mm
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
2010 mm
|
1612 mm
|
Loại thiết kế
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Low base
|
Standard
|
Môi trường thực thi
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Foundry
|
Food
|
Foundry
|
Standard
|
(Các) vị trí gắn
|
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Floor
|
Angle
Ceiling Floor Wall |
Loại bảo vệ
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
Data sheet
|
||||||||||
Additional Links |
||||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||||
Điều khiển
|
||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||
Positioners & Linear Units
|