KR CYBERTECH nano ARC
Dòng sản phẩm KR CYBERTECH nano ARC được tối ưu hóa cho các ứng dụng ray trượt như hàn hồ quang, dán keo hay bịt kín. Các rô-bốt công nghiệp cung cấp hiệu suất lý tưởng và mật độ công suất cao cùng lúc – cho tiết kiệm tối đa với chi phí thấp.
KR CYBERTECH nano ARC Tổng quan dữ liệu
KR 6 R1820 arc HW | KR 6 R1840-2 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1440-2 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1640-2 arc HW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng
|
6 kg
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
Phạm vi tối đa
|
1823,5 mm
|
1840 mm
|
1420 mm
|
1440 mm
|
1621 mm
|
1640 mm
|
Loại thiết kế
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Môi trường thực thi
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
(Các) vị trí gắn
|
Angle
Ceiling Floor Wall |
Ceiling
Floor |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Ceiling
Floor |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Ceiling
Floor |
Loại bảo vệ
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Data sheet
|
||||||
Additional Links |
||||||
KUKA Xpert
|
||||||
Điều khiển
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Positioners & Linear Units
|