KR CYBERTECH nano
Hiệu suất tốt nhất với mật độ công suất cao: Các rô-bốt quy trình chuyên biệt của dòng sản phẩm KR CYBERTECH nano hoàn toàn phù hợp với việc xử lý các chi tiết nhỏ. Bạn sẽ được hưởng lợi tối đa từ sự đa dạng cho phạm vi hoạt động tiết kiệm hơn với chi phí đầu tư và năng lượng tối thiểu.
KR CYBERTECH nano Tổng quan dữ liệu
KR 6 R1840-2 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 8 R1640-2 | KR 8 R1620 | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1440-2 | KR 10 R1420 HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
Phạm vi tối đa
|
1840 mm
|
1820 mm
|
1820 mm
|
1640 mm
|
1620 mm
|
1620 mm
|
1440 mm
|
1420 mm
|
Loại thiết kế
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Môi trường thực thi
|
Standard
|
Standard
|
High Protection
|
Standard
|
Standard
|
High Protection
|
Standard
|
High Protection
|
(Các) vị trí gắn
|
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Angle
Ceiling Floor Wall |
Loại bảo vệ
|
IP 54
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 54
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 54
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
Data sheet
|
||||||||
Additional Links |
||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||
Điều khiển
|
||||||||
Robot Packs
|
||||||||
Positioners & Linear Units
|