KUKA linear robots 

KUKA offers a broad portfolio of linear robots with various travel lengths and additional options for efficient linking of work processes between machines and systems.

Rô-bốt tuyến tính KUKA cho hiệu quả quy trình tối đa và không gian làm việc linh hoạt

Với rô-bốt tuyến tính của KUKA (còn được gọi là rô-bốt giàn), bạn có thể đạt được mức hiệu quả cao nhất trong việc liên kết tự động hóa các quy trình làm việc giữa máy công cụ, hệ thống xử lý tiếp theo hoặc máy ép phun. Do đó, rô-bốt giàn là hoàn hảo cho các nhiệm vụ như tự động xếp dỡ, quay và vận chuyển. 

  • Môi trường lập trình đã được kiểm chứng

    Trục Đề-các được vận hành bởi bộ điều khiển rô-bốt KUKA đã được kiểm chứng

  • Phạm vi tải trọng lớn

    16 đến 600 kg

  • Độ chính xác lặp lại cao

    ± 0,1 đến 0,3 milimét
  • Tính linh hoạt tối đa

    • Độ dài hành trình khác nhau
    • Trục bổ sung xoay tùy chọn
    • Các thiết bị gắp khác nhau

Tính linh hoạt trong việc xếp, dỡ hàng và xếp chồng hoặc vận chuyển vật liệu với rô-bốt giàn của KUKA

Rô-bốt công nghiệp KUKA với nhiều trục tuyến tính là lý tưởng để liên kết và xử lý trong nhiều ứng dụng khác nhau.

KUKA – Đối tác của bạn cho rô-bốt giàn

Chúng tôi đang thiết lập các tiêu chuẩn thông qua việc sử dụng bộ điều khiển KR C làm công cụ mở đường cho quá trình tự động hóa hôm nay và mai sau. Chi phí tích hợp, bảo trì và bảo dưỡng giảm, trong khi hiệu quả và tính linh hoạt tăng ổn định. Cùng với mạng lưới dịch vụ KUKA trên toàn thế giới và dịch vụ KUKA RemoteService, chúng tôi hỗ trợ bạn trực tuyến và đảm bảo tính linh hoạt cũng như tính khả dụng trong quá trình vận hành.


16 - 600 Tải trọng theo kg

1500 - 45000 Phạm vi theo mm

Rô-bốt tuyến tính/rô-bốt giàn KUKA: Các ưu điểm


Không gian làm việc lớn

Nhờ cấu trúc mô-đun của rô-bốt tuyến tính của chúng tôi, mà các khu vực làm việc lớn có thể được hiện thực hóa. Các hành trình theo trục phụ thuộc vào loại rô-bốt.

Đường viền nhiễu nhỏ

Do những đường viền nhiễu có kích thước nhỏ nhất nên không gian làm việc bên dưới rô-bốt cũng có thể được sử dụng. Điều này đảm bảo khả năng tiếp cận tối đa và tăng phạm vi làm việc.

Danh mục lớn

Ngoài các rô-bốt tuyến tính tiêu chuẩn, rô-bốt tuyến tính của chúng tôi trong thiết kế giàn có thể được áp dụng cho các khu vực làm việc thậm chí lớn hơn và cho nhiều tùy chọn ứng dụng khác nhau.

Bộ điều khiển KUKA đã được kiểm chứng

Việc sử dụng bộ điều khiển KUKA KR C đã được kiểm chứng đảm bảo tương tác trơn tru với các thành phần khác, ví dụ: với rô-bốt cánh tay có khớp nối KUKA.

Rô-bốt giàn KUKA với nhiều kiểu dáng khác nhau: 

Loại rô-bốt KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP
Tải trọng định mức 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg
Số lượng trục 3 3 3 3 3 3
Vị trí lặp lại chính xác ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Tốc độ A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Tốc độ A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Tốc độ A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s
Hành trình cơ bản A1 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 4.000 mm
Hành trình tối đa A1 15.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm
Hành trình cơ bản A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2.500 mm 4.000 mm
Hành trình tối đa A2 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 2.000 mm 6.000 mm 9.500 mm
Hành trình cơ bản A3 500 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Hành trình tối đa A3 1.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

Trọng lượng hành trình cơ bản A1 - A3

(không có chân đế, không tải)
khoảng 310 kg khoảng 580 kg khoảng 1.040 kg khoảng 2.270 kg khoảng 2.300 kg khoảng 4.900 kg
Các bảng dữ liệu Dữ liệu kỹ thuật Dữ liệu kỹ thuật

Rô-bốt tuyến tính tùy chỉnh

Bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc muốn tìm hiểu thêm về các tùy chọn cá nhân và các giải pháp đặc biệt? KUKA cung cấp giải pháp thiết kế riêng cho mọi yêu cầu. 

Vui lòng liên lạc với chúng tôi

Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie