Draaitafels

DKP two-axis positioner

The DKP two-axis positioner with one rotational and one tilting axis enables the flexible machining of workpieces. The DKP has a payload capacity of 400 kilograms.

Advantages of the DKP tilt-turn positioner:

  • Enhanced ergonomics:
    Work processes can be made easier and more efficient thanks to the ergonomic loading height of the DKP 2-axis positioner.
  • Quick positioning:
    No matter which axis it is using, the tilt-turn positioner finds the required position swiftly and with the utmost precision.
  • Central supply:
    The DKP enables the highly process-friendly supply of energy and fluids through the center of the face plate.
  • Compact design:
    The DKP 2-axis positioner has been designed with minimized outer measurements and space-saving dimensions.
  • Flexibility:
    The DKP 2-axis positioner enables absolutely flexible machining of the workpieces at all times.
  • High welding power:
    With a duty cycle of 100%, the tilt-turn positioner ensures welding power of up to 430 A.
Flexible and high-precision welding of medical products with the aid of the DKP positioner. Find out more about our positioner in our customer project.

Data and variants of the tilt-turn positioner:

DKP-400
Rated payload 400 kg
Pose repeatability <±0.06 mm
Standard turning range Infinite
Turning range with energy supply system +/-185°
Tilting range
+/-90°
Max. loading height 857 mm
Rated welding current (100% duty cycle)
430 A
Rated welding current (60% duty cycle) 500 A

 
 
 
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie