KUKA omniMove drive technology

The KUKA drive technology is based on the Mecanum wheel and gives your vehicle unlimited maneuverability. The products from KUKA with omnidirectional drive can move in any direction from a standing start, achieving full freedom of movement in 360 degrees.

KUKA omniMove drive technology: unlimited maneuverability

Công nghệ bánh xe đa hướng cho phép di chuyển theo bất kì hướng nào. Một bánh xe bao gồm hai vành và chín con lăn chạy tự do, được gắn ở góc 45 độ. Các bánh xe di chuyển độc lập với nhau để xe không chỉ có thể di chuyển về phía trước và sang bên, mà còn di chuyển chéo và theo vòng tròn. Bánh xe hoàn chỉnh được truyền động thông qua một động cơ điện và có sẵn theo bốn kích cỡ.

KUKA omniWheel được chế tạo cho lắp ráp và tháo dỡ nhanh chóng chỉ với hai kết nối vít trên mỗi con lăn
 
Bánh xe 250 Bánh xe 310 Bánh xe 375 Bánh xe 575
Đường kính 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Số lượng con lăn 9 9 8 9
Tải định mức 150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Các sản phẩm KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Các ưu điểm của công nghệ bánh xe Mecanum KUKA

  • Công nghệ tiết kiệm không gian và các khả năng di chuyển gần như không giới hạn
    Bạn tiết kiệm không gian cho hậu cần và có nhiều không gian hơn cho sản xuất của bạn.  Nhờ công nghệ bánh xe Mecanum, các giải pháp KUKA di động với công nghệ truyền động omniMove cho thấy giới hạn ít hơn nhiều so với các giải pháp di động thông thường và do đó phù hợp hoàn toàn với sản xuất hiện tại.
  • Chi phí lắp đặt và bảo trì ít
    Để sử dụng bánh xe Mecanum KUKA, không cần phải xử lý sàn và cũng không gây hao mòn.
  • Độ chính xác cao nhất
    Nhờ công nghệ truyền động KUKA omniMove có thể đạt tới độ chính xác lên tới +/- 5 mm.
  • Chế tạo cho lắp ráp và tháo dỡ nhanh chóng
    Nhờ thiết kế của KUKA, các con lăn riêng lẻ có thể được hoán đổi trực tiếp trên xe trong vài phút mà không cần tháo bánh xe hoàn chỉnh.
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie