Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Công ty TNHH opsira triển khai máy đo quang phổ ánh sáng cải tiến với sự trợ giúp của rô-bốt KUKA

Thiết bị đo ánh sáng đa chức năng “robogonio”: Điều này có nghĩa là công ty TNHH opsira, có trụ sở tại Weingarten, đã có mặt trên thị trường được khoảng ba năm


robogonio – sự kết hợp giữa các từ rô-bốt và máy đo quang phổ ánh sáng - đo lường sự phân bố ánh sáng phụ thuộc vào góc của nguồn sáng hoặc đèn và kết hợp các ưu điểm từ rô-bốt công nghiệp và công nghệ đo ánh sáng mới nhất. opsira là nhà cung cấp dịch vụ trọn gói cho ngành công nghiệp quang học và chiếu sáng từ năm 1999 và hiện có 16 nhân viên. Với “robogonio” opsira củng cố phạm vi kinh doanh hệ thống đo lường.

Tăng nhu cầu về máy đo quang phổ ánh sáng

Máy đo quang phổ ánh sáng là phương pháp đo cơ bản trong công nghệ chiếu sáng và đã được sử dụng hơn 100 năm. Thiết kế thông thường bao gồm cấu trúc máy đo góc cơ học có trục ngang và trục dọc để quay đối tượng kiểm tra (ví dụ: đèn pha ô tô) và quang kế để đo cường độ ánh sáng. Trong những năm gần đây, nhu cầu đối với máy đo quang phổ ánh sáng đã tăng lên do các hệ thống công nghệ chiếu sáng phức tạp và nhỏ gọn hơn, nhưng cũng do các công cụ thiết kế quang học mạnh mẽ hơn.

“Robogonio” kết hợp nhiều loại máy đo góc

Với “robogonio” opsira củng cố phạm vi kinh doanh hệ thống đo lường. Theo đó opsira dựa vào các rô-bốt KUKA khác nhau ở mọi kích cỡ. Có thể đo chính xác các đèn LED nhỏ nhất, đèn pha ô tô, tín hiệu giao thông đường bộ như đèn tín hiệu giao thông hoặc tín hiệu cắt ngang cho tới tín hiệu đèn đường băng tại sân bay. Trong khi các máy đo quang phổ ánh sáng thông thường rất hạn chế trong ứng dụng của chúng và các máy móc và phương pháp thử nghiệm khác nhau được yêu cầu cho các phép đo trong trường gần và xa, thì “robogonio” kết hợp các ưu điểm của các loại máy đo góc thông thường khác nhau.

“Robogonio” sử dụng sáu trục của rô-bốt để định vị đối tượng kiểm tra và thao tác góc với độ chính xác và độ tin cậy cao. Số lượng bậc tự do cơ học cao cho phép đo trên các mặt phẳng A, B hoặc C truyền thống với một hệ thống đo và do đó kết hợp các loại máy đo góc 1.1, 1.2 và 1.3 theo tiêu chuẩn DIN EN 13032-1 trong một thiết bị. Tùy thuộc vào cấu hình, các loại máy đo góc 2.x, 3 và 4 cũng có thể được thực hiện. Cụ thể, “robogonio” có thể đo cường độ sáng và phân bổ cường độ bức xạ (EULUMDAT, IES, v.v.), phân bổ màu, và cả phân bổ độ chói (chói).

Rô-bốt KUKA từ hạng nhẹ cho đến hạng tải nặng 

Với quyết định đối với Công ty KUKA Roboter GmbH opsira có thể cung cấp cho khách hàng toàn bộ danh mục sản phẩm. Khả năng mở rộng phạm vi từ các giải pháp với dòng rô-bốt hạng nhẹ KR AGILUS đến việc sử dụng các loại rô-bốt KR 6KR 30 cho đến phạm vi tải trọng cao của dòng KR QUANTEC. Các giải pháp với dòng sản phẩm KR FORTEC hay KR 1000 titan, thuộc loại tải nặng cũng có thể hình dung được. Điều này khiến cho “robogonio” có kích thước rất linh hoạt, từ 6 kg tải trọng với tầm với 700 mm đến 1300 kg tải trọng với tầm với 3000 mm và do đó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của khách hàng.
Rô-bốt KUKA định vị đối tượng kiểm tra cho mục đích đo ánh sáng tại opsira.
Với tải trọng 6 kg hoặc 10 kg, “robogonio” là giải pháp lý tưởng để đo các nguồn sáng nhỏ như đèn LED cho đến đo các đèn chiếu sáng nặng. Trong ngành công nghiệp ô tô, “robogonios” nặng 90 kg hoặc thậm chí 120 kg được sử dụng khi phải đo các hệ thống đèn pha phức tạp.

Độ chính xác lặp lại và tốc độ tuyệt vời

Mỗi “robogonio” đều gây ấn tượng với độ chính xác lặp lại góc tuyệt vời và đồng thời, tốc độ đo rất cao. Quy trình thử nghiệm để đo đèn dây dạng LED ngày càng phổ biến (ví dụ: trong phạm vi nội thất ô tô để chiếu sáng xung quanh hoặc chiếu sáng cửa) cũng có thể được thực hiện với “robogonio”.

Bằng cách này, nó có thể nhanh chóng thích ứng với các xu hướng thị trường hiện tại và giúp định hình chúng một cách linh hoạt. Việc sử dụng “robogonios” trong phòng, phòng thí nghiệm hoặc sảnh sản xuất cũng rất linh hoạt: Điểm xoay của nó có thể được lựa chọn tự do trong phòng và có thể được lắp đặt theo cả chiều ngang và chiều dọc.
Đèn dây dạng LED gắn trên rô-bốt KUKA.

Find KUKA system partners in your area

Find the right partner for your industry or specific challenge here.