Industriële Robot

KR CYBERTECH

Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH cung cấp cho bạn phạm vi mô hình toàn diện nhất trên thế giới trong loại tải trọng thấp nhất với mật độ công suất cao nhất. Chúng phù hợp lý tưởng cho các khái niệm mô hình tế bào tiết kiệm không gian và cung cấp hiệu suất tốt nhất - với chi phí phát sinh đặc biệt thấp.

Các rô-bốt đa chức năng hiệu suất mạnh của dòng KR CYBERTECH là chuyên gia xử lý các ứng dụng: Xử lý các bộ phận lớn, gia công, lắp ráp, xếp hàng lên tấm nâng và hàn hồ quang. Bạn kiểm soát chúng với KR C4 hoặc KR C4 extended.

Một sự đổi mới then chốt của dòng sản phẩm KR CYBERTECH: Các rô-bốt công nghiệp thậm chí còn nhỏ gọn hơn. Qua đó bạn được hưởng lợi từ mật độ tích hợp cao hơn và các đường nét nhiễu giảm. Vui lòng chọn từ danh mục lớn loại rô-bốt công nghiệp phù hợp với mỗi ứng dụng.

8 - 22 Tải trọng theo kg

1612 - 2013 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Nhanh và chính xác

Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH đạt được tốc độ cao đặc biệt và do đó làm việc nhanh hơn - với độ chính xác không đổi.

Danh mục toàn diện

Dòng KR CYBERTECH phù hợp cho gia công, xử lý các bộ phận lớn, lắp đặt, xếp hàng lên tấm nâng và hàn hồ quang. Các phiên bản đặc biệt khác nhau đang được lên kế hoạch.

Cài đặt linh hoạt

Đối với việc bảo mật kế hoạch và chi phí thấp trong thiết kế mô hình tế bào: Lắp đặt các rô-bốt linh hoạt trên sàn nhà, trên tường, trần nhà hoặc thậm chí ở một góc nhất định.

Nguồn cấp điện đa dạng

Các dây dẫn cấp điện và dây cáp cung cấp nhiều loại EZ tương thích.

Thiết kế mỏng

Dòng KR CYBERTECH có phần lõi cổ tay rô-bốt mảnh và diện mạo cực kì nhỏ gọn và khỏe khoắn.

Cải thiện hành vi di chuyển

Các cấu trúc điều khiển tối ưu đảm bảo việc xử lý hành vi di chuyển êm nhẹ - trên đường ray và trong vùng vị trí.

KR CYBERTECH Tổng quan dữ liệu

KR 8 R2010-2 KR 12 R1810-2 KR 16 R1610-2 KR 16 R2010-2 KR 20 R1810-2 KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 F KR 20 R1810 HO KR 20 R2010 KS-F KR 22 R1610-2
Tải trọng
8 kg
12 kg
16 kg
16 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
22 kg
Phạm vi tối đa
2013 mm
1813 mm
1612 mm
2013 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
2010 mm
1612 mm
Loại thiết kế
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Low base
Standard
Môi trường thực thi
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Foundry
Standard
(Các) vị trí gắn
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Floor
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Loại bảo vệ
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
Data sheet

Additional Links

KUKA Xpert
Điều khiển
Robot Packs
Positioners & Linear Units
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie