KR CYBERTECH ARC

Các rô-bốt công nghiệp mới từ dòng sản phẩm KR CYBERTECH ARC hoàn toàn thuyết phục với độ chính xác cao nhất và hiệu suất tốt nhất. Dòng sản phẩm ít cần bảo trì đảm bảo chi phí phát sinh đặc biệt thấp.

Các rô-bốt công nghiệp của dòng sản phẩm KR CYBERTECH ARC là các rô-bốt xử lý chuyên dụng cho các ứng dụng ray trượt như hàn hồ quang, dán keo hay bịt kín. Chúng thích hợp cho các bộ điều khiển KR C4 và KR C4 extended.

8 - 8 Tải trọng theo kg

2101 - 2101 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Nhanh và chính xác

Đặc biệt nhanh và đồng thời chính xác: Các rô-bốt của dòng sản phẩm KR CYBERTECH ARC hoạt động nhanh hơn với cùng độ chính xác.

Lắp đặt linh hoạt

Điều chỉnh vị trí của rô-bốt theo nhu cầu của bạn: Lắp đặt nó lên trần nhà, trên sàn nhà, trên tường hoặc ở một góc.

Thiết kế khỏe khoắn

Các rô-bốt công nghiệp của dòng KR CYBERTECH ARC đặc biệt nhỏ gọn và mỏng.

Hành vi di chuyển tối ưu

Nhờ vào các cấu trúc điều khiển được cải thiện các rô-bốt công nghiệp di chuyển êm nhẹ không chỉ trên đường ray mà cả trong vùng vị trí.

Danh mục lớn

Dòng sản phẩm KR CYBERTECH ARC được tối ưu hóa cho các ứng dụng ray trượt, ví dụ như hàn hồ quang và dán keo, bịt kín.

KR CYBERTECH ARC Tổng quan dữ liệu

KR 8 R2100-2 arc HW
Tải trọng
8 kg
Phạm vi tối đa
2101 mm
Loại thiết kế
Hollow Wrist
Môi trường thực thi
Standard
(Các) vị trí gắn
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Loại bảo vệ
IP 54
IP 65
Data sheet

Additional Links

KUKA Xpert
Điều khiển
Robot Packs
Positioners & Linear Units
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie