KR CYBERTECH ARC nano

Dòng sản phẩm KR CYBERTECH ARC nano được tối ưu hóa cho các ứng dụng ray trượt như hàn hồ quang, dán keo hay bịt kín. Các rô-bốt công nghiệp cung cấp hiệu suất lý tưởng và mật độ công suất cao cùng lúc – cho tiết kiệm tối đa với chi phí thấp.

Robot linh hoạt, không tốn kém cho các ứng dụng như hàn được che chắn khí, dán và ứng dụng hoặc cắt laser

Với cấu trúc bộ điều khiển mới, các robot công nghiệp thuộc dòng nano KR CYBERTECH ARC cực kỳ chính xác và nhanh chóng. Các giá trị gia tốc và công thái học mới với ít đường viền gây rối đảm bảo đường sắt di chuyển ở mức cao nhất - thậm chí sâu bên trong các bộ phận. Bạn sẽ tìm thấy mô hình rô bốt lý tưởng cho ứng dụng của mình với trọng tải rất tốt là 6 và 8 kg.
  • Mọi vị trí lắp đặt

    Robot có thể được gắn trên sàn, tường, trần nhà hoặc góc - tùy theo yêu cầu của bạn.
  • Phần mềm bổ sung

    Với các chế độ chuyển động kỹ thuật số, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hiệu suất của rô bốt thông qua bộ điều khiển rô bốt - ví dụ: cho độ chính xác hoặc tốc độ được tối ưu hóa
  • Giảm TCO của bạn

    Nhờ có tuổi thọ dài và trục 4-6 không cần bảo dưỡng, bạn có thể giảm TCO của mình một cách bền vững.
  • Thích hợp cho các ô nhỏ gọn

    Với thiết kế nhỏ gọn và diện tích nhỏ, robot đảm bảo sử dụng tối ưu không gian trong các ô robot.

6 - 8 Tải trọng theo kg

1421 - 1840 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Độ chính xác tối đa

Với độ chính xác lặp lại 0,04 mm các rô-bốt KR CYBERTECH ARC nano hoạt động cực kì chính xác và chuẩn xác ngay cả ở tốc độ cao.

Phần lõi cổ tay KUKA rỗng

Tay trục rỗng 50 mm là một sự đổi mới hướng tới tương lai: Trục rỗng cho phép giảm chuyển động trục cơ bản với thời gian chu kỳ ngắn và độ chính xác chuyển động cao nhất.

ESD protection

As standard, the robot is protected against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Độ linh hoạt cao nhất

Các rô-bốt có thể được lắp đặt trên tường, trên sàn nhà, trên trần nhà hoặc thậm chí ở một góc cụ thể - theo yêu cầu của bạn.

High flexibility

The use of modern KUKA controllers facilitates the integration of external axes.

Không gian trống tối đa

Các rô-bốt KR CYBERTECH ARC nano có một phạm vi làm việc phía sau lớn và một tầm với dài từ cao xuống thấp. Chúng mở ra không gian làm việc trước đây chưa thể đạt tới.

Mỏng nhỏ gọn

Các rô-bốt công nghiệp đặc biệt nhẹ, mỏng và rất nhỏ gọn. Chúng cung cấp hiệu suất tối đa với các đường nét nhiễu tối thiểu.

KR CYBERTECH ARC nano Tổng quan dữ liệu

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Tải trọng
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Phạm vi tối đa
1823,5 mm
1840 mm
1421 mm
1440 mm
1621 mm
1640 mm
1640 mm
Loại thiết kế
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Môi trường thực thi
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
(Các) vị trí gắn
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Angle
Ceiling
Floor
Wall
Loại bảo vệ
IP 54
IP 54
IP 65
IP 54
IP 54
IP 65
IP 54
IP 54
IP 54
IP 65
Data sheet
n/a

Additional Links

KUKA Xpert
n/a
Điều khiển
Robot Packs
Positioners & Linear Units
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie