KR 600 FORTEC
The KR 600 FORTEC heavy-duty robot can be used in a great many applications in the high payload range on account of its versatility. It can also turn in a top performance at reduced investment costs as a foundry robot.
The advantages of the KR 600 FORTEC heavy-duty robot couldn’t be clearer: its strength and sophisticated technology guarantee a consistently high production quality – without substantial maintenance outlay. Compared to older models, the KR 600 FORTEC stands out due to its more streamlined design. This allows the robot to handle the heaviest of components – weighing up to 600 kilograms – in the smallest of spaces.
KR 600 FORTEC Tổng quan dữ liệu
KR 420 R3330 | KR 420 R3330 F | KR 510 R3080 | KR 510 R3080 F | KR 600 R2830 | KR 600 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng
|
420 kg
|
420 kg
|
510 kg
|
510 kg
|
600 kg
|
600 kg
|
Phạm vi tối đa
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Loại thiết kế
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Môi trường thực thi
|
Tiêu chuẩn
|
Ngành đúc
|
Tiêu chuẩn
|
Ngành đúc
|
Tiêu chuẩn
|
Ngành đúc
|
(Các) vị trí gắn
|
Sàn
|
Sàn
|
Sàn
|
Sàn
|
Sàn
|
Sàn
|
Loại bảo vệ
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
Bảng thông số kỹ thuật
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Liên kết bổ sung |
||||||
Điều khiển
|
||||||
Robot đóng gói sẵn
|
||||||
Trục vị trí và Linear trượt
|