Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KR DELTA

KR DELTA Rô-bốt vệ sinh

Rô-bốt tốc độ cao với thiết kế máy vệ sinh để xử lý và nhặt các bộ phận nhỏ trong một số ngành công nghiệp như thực phẩm, dược phẩm và điện tử.


Vệ sinh ở mức độ cao.
Rô-bốt KUKA DELTA được thiết kế để sử dụng trong các điều kiện cực kỳ nhạy cảm.

Nhờ thân máy bằng thép không gỉ, KR DELTA được trang bị lý tưởng cho các vùng nhạy cảm về vệ sinh, ví dụ như tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, thuốc hoặc các thành phần điện tử. 

Vỏ thép không gỉ chống ăn mòn của rô-bốt được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm LFGB của Đức và FDA Hoa Kỳ, đồng thời đáp ứng chứng nhận CE của Châu Âu, chứng nhận UL của Mỹ và chứng nhận chức năng an toàn TÜV của Đức. Rô-bốt được bảo vệ khỏi bụi và độ ẩm theo cấp bảo vệ IP 67 và do đó cũng có thể được làm sạch dưới áp suất cao và bằng các chất tẩy rửa có tính kiềm hoặc axit.


Rô-bốt KUKA delta hoàn hảo cho các nhiệm vụ chọn và đặt trong vùng tốc độ cao, bao gồm cả trong lĩnh vực thực phẩm

Với tốc độ và độ chính xác cao, động học DELTA đặc biệt thích hợp cho các ngành công nghiệp nhạy cảm như thực phẩm, điện tử và công nghiệp dược phẩm.

Giá trị hạng nhất đảm bảo tự động hóa an toàn và tính kinh tế bền vững

Rô-bốt được điều khiển bằng bộ điều khiển rô-bốt KR C5 micro giúp tiết kiệm năng lượng gần 35% so vvới thế hệ trước và đồng thời yêu cầu ít không gian hơn an toàn hơn. Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu suất; với thời gian chu kỳ lên đến 0,5 giây, sự kết hợp của KR C5 micro và KR DELTA hoàn toàn phù hợp để xử lý các nhiệm vụ, ví dụ như trong ngành thực phẩm. Với các bánh răng và khớp cầu được bao bọc bằng vật liệu tự bôi trơn, KR DELTA rất ít phải bảo dưỡng. 

  • Vệ sinh 

    • Được chế tạo hoàn toàn bằng thép không gỉ
    • Dễ dàng làm sạch và khử trùng
    • Mức bảo vệ cao IP 67 cho toàn bộ rô-bốt và IP 69K cho trục 4
    • Chống chịu nhiệt độ và khả năng chống ăn mòn
  • An toàn được chứng nhận

    Tính vô hại của nguyên liệu cho lĩnh vực thực phẩm được chứng nhận theo chỉ thị quốc tế

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Độ chính xác cao

     Độ chính xác khi cầm và đặt các vật thể như một rô-bốt chọn và đặt
  • Chi phí vận hành rẻ

    • Mức tiêu thụ năng lượng thấp
    • Ít cần bảo trì

3 - 3 Tải trọng theo kg

1200 - 1200 Phạm vi theo mm

Rô-bốt Delta là máy vệ sinh: Cấu tạo, chức năng, ưu điểm


Độ linh họat cao 

KR DELTA phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau, từ dược phẩm, điện tử đến công nghiệp thực phẩm.

Không gian làm việc lớn

Rô-bốt công nghiệp làm việc tin cậy trong vùng làm việc hình trụ có chiều cao 250 mm và đường kính 1.200 mm.

Mặt bích linh hoạt

Mặt bích của KR DELTA thích hợp để lắp ráp dễ dàng nhiều loại dụng cụ.

Tốc độ cao

KR DELTA cho phép thời gian chu kỳ cực ngắn lên đến 0,5 giây.

Dấu vết nhỏ

Rô-bốt gắn trần có diện tích lắp đặt với đường kính 350 mm.

Cực dễ bảo trì

Với các bánh răng và khớp cầu được bao bọc bằng vật liệu tự bôi trơn, KR DELTA rất ít phải bảo dưỡng.

Request a quote or get more technical details for KR DELTA HM

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

Phần mềm và phần cứng là sự bổ sung hoàn hảo cho rô-bốt KUKA DELTA

Với rô-bốt DELTA linh hoạt, phần cứng và phần mềm phù hợp, KUKA cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho việc chọn và đóng gói đơn hàng tự động. Các rô-bốt cũng có thể được tích hợp liền mạch vào tất cả các gói phần mềm KUKA xác định - từ KUKA.PickControl đến KUKA.VisionTech. Với bộ điều khiển lựa chọn phần mềm đặc biệt, tối đa 10 rô-bốt có thể thực hiện các nhiệm vụ giống nhau hoặc thậm chí hoàn toàn khác nhau cùng một lúc. Các yêu cầu như phân loại vật liệu, đóng gói, xếp dỡ và lắp ráp chỉ là một phần nhỏ so với khả năng của rô-bốt KR DELTA.

Gói ứng dụng với rô-bốt KUKA DELTA để chọn, đóng gói, xếp dỡ đặc biệt cho ngành công nghiệp thực phẩm

KR DELTA đạt được mức vệ sinh cao nhất trong thiết kế máy vệ sinh.

Dữ liệu kỹ thuật và thông tin về rô-bốt KUKA DELTA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Hãy tìm hiểu thêm về KR DELTA với thiết kế vệ sinh đặc biệt cho ngành công nghiệp thực phẩm

Tải xuống tài liệu quảng cáo

KR DELTA Rô-bốt vệ sinh Tổng quan dữ liệu

KR 3 D1200 HM
Tải trọng
3 kg
Phạm vi tối đa
1200 mm
Loại thiết kế
Tiêu chuẩn
Môi trường thực thi
Máy phù hợp vệ sinh
(Các) vị trí gắn
Trần
Loại bảo vệ
A4 IP 69K
IP 67
Bảng thông số kỹ thuật

Liên kết bổ sung

KUKA Xpert
Điều khiển
Robot đóng gói sẵn
---
Trục vị trí và Linear trượt
---

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie