Vui lòng chọn quốc gia:

Quốc gia

KR SCARA

Mạnh mẽ, nhanh chóng, hiệu quả cao. Cho dù để lắp ráp các bộ phận nhỏ, xử lý vật liệu hoặc kiểm nghiệm – rô-bốt KR SCARA mới, siêu nhỏ gọn ngay lập tức mang lại hiệu quả cao nhất và tiết kiệm chi phí tối đa. Với một số lượng lớn các nguồn cung cấp phương tiện tích hợp, bạn có thể xử lý hầu hết mọi tác vụ ngay lập tức.


Rô-bốt KR SCARA của KUKA: Được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa về mọi mặt

Rô-bốt KR SCARA giúp tự động hóa trong các ngành nhạy cảm về giá cả một cách đơn giản hơn và tiết kiệm bền vững hơn. Được trang bị các tính năng thông minh, KR SCARA cung cấp một gói tổng thể hấp dẫn: Nhẹ và mỏng, đồng thời cực kỳ nhanh và mạnh và được trang bị khả năng chịu tải 6 kg.

  • Thời gian chu kỳ ngắn nhất

    Giá trị đỉnh trong thời gian chu kỳ lên đến 0,36 giây ở phạm vi 500 mm và 0,38 giây ở 700 mm
  • Tổng chi phí sở hữu thấp

    • Mức độ bảo trì thấp
    • Mức tiêu thụ năng lượng thấp
    • Giá thành phải chăng
  • An toàn và đáng tin cậy

    • điều khiển vi mô KR C5 mới đảm bảo độ tin cậy cao
    • được chứng nhận về mức độ an toàn cao trong hầu hết mọi môi trường làm việc, đáp ứng các yêu cầu CE
  • Siêu nhỏ gọn

    • thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng thấp
    • dấu chân tối thiểu của rô-bốt
    • cũng phù hợp với các ô rô-bốt nhỏ

Rô-bốt KR SCARA siêu nhỏ gọn, được thiết kế riêng để đạt hiệu suất tối đa trong sản xuất

Rô-bốt công nghiệp KUKA SCARA cho các công việc lắp ráp và ghép nối cũng như ứng dụng cầm – đặt

Các rô-bốt KR SCARA có nguồn cấp phương tiện bên trong cho không khí, dòng điện và dữ liệu  một gói hoàn chỉnh để tích hợp thông minh các thiết bị ngoại vi và nhanh chóng điều chỉnh rô-bốt KR SCARA phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng mong muốn. Cho dù để lắp ráp các bộ phận nhỏ, xử lý vật liệu hay kiểm nghiệm – rô-bốt KR SCARA rất linh hoạt trong việc lắp đặt, chính xác trong di chuyển và thận trọng khi bảo trì. 

6 - 6 Tải trọng theo kg

500 - 700 Phạm vi theo mm

Rô-bốt KR SCARA: Các ưu điểm


Hiệu suất cao hơn với mức giá hấp dẫn

Tải trọng 6 kg, độ chính xác cao nhất, thời gian chu kỳ ngắn nhất, trọng lượng thấp - và tất cả với giá thành phải chăng.

Có thể được điều chỉnh tối ưu cho hầu hết mọi nhiệm vụ

Nguồn cấp phương tiện trong một gói hoàn chỉnh để rô-bốt nhanh chóng thích ứng với hầu hết các ứng dụng mong muốn.

Mạnh mẽ trong nhiều môi trường làm việc

Có thể được sử dụng trong toàn bộ dải nhiệt độ từ 5° đến 40°C, cấp độ bảo vệ IP 20.

Thiết bị ngoại vi có thể được tích hợp nhanh chóng

Được chuẩn bị từ nhà máy để tích hợp các thiết bị ngoại vi một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng.

Chất lượng được chứng nhận

Rô-bốt KR SCARA được chứng nhận quốc tế theo tiêu chuẩn hiện hành của EU.

KR SCARA Tổng quan dữ liệu

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Tải trọng
6 kg
6 kg
Phạm vi tối đa
500 mm
700 mm
Loại thiết kế
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Môi trường thực thi
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
(Các) vị trí gắn
Sàn
Sàn
Loại bảo vệ
IP 20
IP 20
Bảng thông số kỹ thuật

Liên kết bổ sung

KUKA Xpert
Điều khiển
Robot đóng gói sẵn
Trục vị trí và Linear trượt

Request a quote or get more technical details for KR SCARA

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

Tài liệu quảng cáo: Sơ lược về KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2

Trong tài liệu quảng cáo này, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin như dữ liệu kỹ thuật, tính năng, giao diện và các phụ kiện đi kèm.

Tải xuống tài liệu quảng cáo (PDF)
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie