Economic welding solution: robot cell for spot welding with intelligent module system
Pre-assembled and ready for immediate use: The modular KUKA cell4_spot is readily available and easy to integrate. Thanks to numerous hardware and software options, it can be individually configured and expanded – perfectly adapted to your production volume and specific requirements at an excellent price/performance ratio.
Expandable and scalable: variants of the KUKA production cell for resistance welding
Depending on component size and shape, the spot-welding cell is available in different versions and can be upgraded with an optional expansion module if required – for example for additional stationary processes or with additional spot-welding applications for higher cycle rates.
KUKA cell4_spot large: Designed for spot welding of steel
components
Cell type |
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
Length |
10.000 mm
|
Width |
5.700 mm
|
8.550 mm |
5.700 mm
|
8.550 mm |
Height |
2.200 mm
|
2.800 mm
|
2.200 mm
|
2.800 mm
|
Cell layout:
Maintenance door
Extension module
|
left
---
|
left
right |
left
---
|
left
right |
Robot
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Robot
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Positioner |
KP3-V2H1000 R800 L2600
|
Loading area
|
Light curtain, laser scanner |
Welding equipment
|
1 x KUKA Schweißbox with Bosch Timer |
2 x KUKA Schweißbox with Bosch Timer |
Application software package
|
1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech |
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech |
Sách trắng: Hàn nhôm? Không vấn đề gì! Ghi điểm ngay trong sản xuất đối với phương tiện di chuyển bằng điện.
Nhôm đóng một vai trò quan trọng trong phương tiện di chuyển bằng điện vì sự kết hợp lý tưởng giữa nhẹ và sức mạnh. Đối với quá trình hàn và nối, nhôm đặt ra yêu cầu cao về các công nghệ được ứng dụng. Với bí quyết quy trình sâu rộng và các sản phẩm phù hợp, KUKA chuẩn bị cho bạn sự chuyển đổi công nghệ theo hướng phương tiện di chuyển bằng điện. Sử dụng hộp pin làm ví dụ, có thể thấy rõ cách rô-bốt cho phép sản xuất các thành phần nhôm ở mức chất lượng cao nhất.
Đọc tất cả những gì về hàn nhôm trong phương tiện di chuyển bằng điện.
Tải sách trắng