Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA Mobile Platform 1500

The KMP 1500 is an omnidirectional, mobile platform that navigates autonomously and flexibly. Combined with the latest KUKA Sunrise controller, it provides modular, versatile and above all mobile production concepts for the industry of the future.


Nền tảng kiểm soát tự chủ KMP 1500: Giải pháp cho quy trình sản xuất linh hoạt

KUKA KMP 1500 là câu trả lời của chúng tôi cho nhu cầu sản xuất ngày càng tăng với thời gian phản ứng ngắn hơn và độ linh hoạt cao hơn trong các khái niệm sản xuất của chúng. Trong nhà máy của tương lai, những con đường được định trước và các quy trình cứng nhắc đã là quá khứ. Bởi KUKA đã phát triển các phương tiện thông minh, tự chủ, cung cấp vật liệu cho robot và máy móc với thời gian hoàn hảo. Với KMP 1500 cho phép việc sản xuất linh hoạt hơn bao giờ hết.

KMP 1500 là một nền tảng kiểm soát tự chủ, phù hợp tối ưu với quá trình sản xuất. Ngoài ra phương tiện cũng phù hợp lý tưởng cho Ma trận lắp ráp vỏ. KMP 1500 đảm nhận việc vận chuyển độc lập và tự chủ các sản phẩm thông qua tất cả các bước quy trình.

Qua đó KUKA cung cấp cho bạn một khái niệm sản xuất để bạn có thể tối ưu hóa quản lý hậu cần của mình. KMP 1500 hỗ trợ bạn tiết kiệm chi phí trong tổ chức kho bãi hoặc giữa các quy trình sản xuất – và chỉ sử dụng khi cần.

Là một phương tiện vận chuyển không người lái với cơ chế nâng chính xác, nền tảng di động di chuyển đa hướng và tự chủ trong không gian.

KMP 1500 đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn cần thiết cho phương tiện vận chuyển không người lái và vì vậy cung cấp khả năng tải cao với độ an toàn tối đa.

Nền tảng di động KUKA 1500: Các ưu điểm của chúng

Với KMP 1500 bạn đang có một nền tảng di động, đa hướng hoàn toàn phù hợp với tự động hóa trong công nghiệp 4.0.

Thao tác không giới hạn và chính xác

Nhờ có công nghệ truyền động KUKA omniMove KMP 1500 tự di chuyển tới mọi hướng từ vị trí đứng. Công nghệ bánh xe thông minh này cho phép nó tự định vị ngay cả trong không gian hẹp chính xác tới +/- 5 mm. Điều này mang lại các giải pháp tự động hóa tiết kiệm không gian và độ chính xác cao trong hậu cần.

Các thân xe nặng tới 1500 kg không phải là vấn đề với KMP 1500.

Quản lý kho tự chủ, linh hoạt

KMP 1500 tự lấy các bộ phận cần thiết hoặc chuyển các phần đã được xử lý trở lại kho. Nhờ KUKA.NavigationSolution nó có thể di chuyển tự do trong không gian mà không cần các yếu tố dẫn đường hay điều hướng cổ điển. Điều này đơn giản hóa việc tích hợp vào các môi trường thay đổi và do đó làm tăng hiệu quả trong quản lý hậu cần.

Có thể chịu tải, an toàn và đáng tin cậy

Với tải trọng lên tới 1500 kg, KMP 1500 di chuyển các sản phẩm của bạn một cách an toàn trong toàn bộ quá trình sản xuất. Nó có tất cả các tiêu chuẩn an toàn cần thiết và ngoài ra cũng cực kỳ linh hoạt. Máy quét laser an toàn tích hợp cho phép điều hướng tự chủ trên sản xuất của bạn.

KMP 1500: Mức độ tự động hóa tiếp theo trong các hệ thống sản xuất 

Thành phần cơ bản của KMP 1500 là nền tảng di động. Nó chứa một loạt thuộc tính khiến cho nó trở thành giải pháp hoàn hảo cho các quy trình sản xuất linh hoạt:

  • Thuộc tính an toàn: Dừng khẩn cấp gấp 4 lần, đèn chỉ báo phương hướng, đèn tín hiệu dạng LED cũng như hai máy quét laser với các cảm biến an toàn và cảnh báo để quan sát 360 độ
  • Năng lượng và nguồn điện: Bộ pin Li-ion có thể sạc lại với dung lượng 54 Ah và thời gian chạy tối thiểu ba giờ, Có thể sạc qua cáp trực tiếp hoặc tấm tiếp xúc mặt sàn
  • Giao diện không dây: Có thể cấu hình và lập trình không cần cáp, điều khiển từ xa 
  • Các thành phần phần cứng: Thân xe, động cơ KUKA, trục cứng và trục nổi, tỷ số truyền động để kết nối hệ thống bánh xe
  • KUKA.NavigationSolution cơ bản: Hệ thống điều hướng thông minh cho phép nền tảng di động di chuyển tự chủ quanh không gian – mà không có nguy cơ va chạm hay cần đánh dấu nhân tạo.
  • KUKA Sunrise.OS: Điều khiển tích hợp KUKA Sunrise.OS chứa tất cả các giao diện cần thiết cho robot tiêu chuẩn và có thể tháo dỡ không phức tạp.
  • Bánh xe Mecanum KUKA: Công nghệ truyền động KUKA omniMove dựa trên bánh xe Mecanum cho phép KMP 1500 di chuyển theo bất kỳ hướng nào và đảm bảo rằng KMP 1500 điều hướng chính xác đến vị trí mong muốn ngay cả trong không gian hẹp.

KMP 1500: Các thành phần tùy chọn

KMP 1500 đa dạng và theo mô-đun và có thể được mở rộng với các chức năng bổ sung. Các thuộc tính sau đây là tùy chọn có sẵn:

  • Hệ thống trục điện tử
  • Tấm tiếp xúc mặt sàn để sạc
  • Thiết bị sạc tới 80A
  • Điều khiển từ xa không dây
  • Mở rộng Lith-Ion lên 106 Ah cho ít nhất tám giờ hoạt động

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie