Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA.ArcTech

Với các sản phẩm mới từ dòng KUKA.ArcTech, rô-bốt KUKA trở thành rô-bốt hàn. Nhờ các gói tùy chọn thiết thực, bạn có thể vận hành và lập trình ứng dụng hàn của mình một cách thoải mái, trực quan và đảm bảo chất lượng.


Vận hành thử và lập trình rô-bốt hàn hoàn toàn đơn giản

KUKA.ArcTech bổ sung một hệ thống rô-bốt KUKA với các lệnh trực quan, menu có cấu trúc và các nút trạng thái thực tế để hàn khí trơ có sự hỗ trợ của rô-bốt.   Để vận hành đơn giản và thuận tiện, một số phím trạng thái thực tế để kiểm soát quá trình hàn và nguồn điện đã được thêm vào giao diện người dùng quen thuộc của KUKA smartPADs. Bằng cách phản chiếu các phím trạng thái EasyTeach được tích hợp với các phím KUKA.ready2_pilot của chuột 6D, các lệnh công nghệ hàn có thể được lập trình mà bạn không cần rời mắt khỏi mối hàn.

Cấu hình đơn giản của các nguồn điện

Cấu hình nguồn hàn được cấu hình sẵn đảm bảo khả năng tương thích cao với tất cả các nguồn điện phổ biến và cho phép tích hợp không phức tạp. Thiết kế linh hoạt cho phép các nguồn điện được điều khiển thông qua chế độ vận hành công việc/chương trình (cài đặt giá trị mục tiêu thông qua số chương trình) hoặc chế độ vận hành theo các đường cong đặc tính/kênh (cài đặt giá trị mục tiêu thông qua nhiều thông số hàn hơn).

Bộ điều khiển rô-bốt giao tiếp với nguồn điện thông qua fieldbus, ví dụ: với EtherCAT tiêu chuẩn.  Cấu hình toàn diện của hệ thống hàn được tạo thuận lợi với KUKA.WorkVisual và các cấu hình được xác định trước cho ví dụ như Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch và các nguồn điện SKS chỉ với một cú nhấp chuột. Với tham số hóa riêng lẻ, bạn tối ưu hóa cấu hình của mình theo nhu cầu của bạn.

KUKA.ArcTech: Tích hợp tính đơn giản, hiệu suất và chất lượng

  • Phản ứng với các lỗi hàn

    • Các chiến lược lỗi có thể được cấu hình cho:
      • − Lỗi đánh lửa
      • − Lỗi mối hàn
      • − Kiểm tra khả năng cháy dây cuối mối hàn
    • Advanced Error Recovery (Khôi phục lỗi nâng cao) cho phép rô-bốt tự động di chuyển đến vị trí dịch vụ
    • Giao diện PLC
  • Va chạm mỏ hàn/Kiểm tra TCP

    • Giám sát va chạm và tự động tắt hệ thống
    • Tích hợp kiểm tra TCP thủ công để kiểm soát và sửa TCP nhanh chóng và dễ dàng
    Tìm hiểu thêm trong video
  • Con lắc cơ học

    • 8 dạng con lắc xác định trước
    • 2 mẫu con lắc có thể được cấu hình riêng
    • Các thông số con lắc có thể lập trình:
      • Biên độ
      • Chiều dài con lắc
      • Cấp độ con lắc
      • Độ trễ con lắc
    Tìm hiểu thêm trong video
  • Tối ưu hóa trực tuyến/ngoại tuyến

    • Quản lý thông số hàn
    • Tốc độ TCP rô-bốt
    • Thông số con lắc
    • Phản chiếu chương trình hàn trên các trục bổ sung

Phần mềm hàn KUKA.ArcTech có cấu trúc mô-đun và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn

Các gói tùy chọn cung cấp một loạt các chức năng để làm cho các quy trình hàn khí trơ dễ vận hành và lập trình nhanh chóng và hiệu quả.  Điều này có nghĩa là các yêu cầu đa dạng nhất đối với quá trình hàn hồ quang có thể được minh họa cụ thể.

Dạy và hướng dẫn rô-bốt hàn bằng tay đơn giản 

Tìm hiểu thêm về gói điều khiển trực quan KUKA ready2_pilot