KR 360 FORTEC
The KR 360 FORTEC is our six-axis, heavy-duty robot for intelligent system concepts. Due to its top precision and outstanding reach, this heavy-duty industrial robot is particularly suited to handling heavy assemblies.
The dynamic KR 360 FORTEC jointed-arm robot is intended for handling heavy components. When it comes to workspace, modularity, dynamism and repeatability, this heavy-duty robot is one of a kind on the market. With the FORTEC series, KUKA has developed a flexible solution for space- and cost-saving cell concepts. Various installation positions and special variants pave the way for innovative solutions that execute heavy-duty tasks with ease in various industries, yet particularly in the automotive industry. This involves the harmonious combination of extreme strength (FORce) and the latest technology (TEChnology): FORTEC
KR 360 FORTEC Tổng quan dữ liệu
KR 240 R3330 | KR 240 R3330 C | KR 240 R3330 F | KR 280 R3080 | KR 280 R3080 F | KR 360 R2830 | KR 360 R2830 C | KR 360 R2830 C-F | KR 360 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
280 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
Phạm vi tối đa
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Loại thiết kế
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Môi trường thực thi
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Ngành đúc
|
Tiêu chuẩn
|
Ngành đúc
|
Tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Ngành đúc
|
Ngành đúc
|
(Các) vị trí gắn
|
Sàn
|
Trần
|
Sàn
|
Sàn
|
Sàn
|
Sàn
|
Trần
|
Trần
|
Sàn
|
Loại bảo vệ
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Bảng thông số kỹ thuật
|
|||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||
Liên kết bổ sung |
|||||||||
Điều khiển
|
|||||||||
Robot đóng gói sẵn
|
|||||||||
Trục vị trí và Linear trượt
|